C-FL6800ZZ, C-FL6801ZZ, C-FL6802ZZ, C-FL6803ZZ, C-FL6804ZZ, C-FL6805ZZ - 中精度 带法兰滚珠轴承(小径·深沟) - 双盖式 - - C-FL6800ZZ -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_fl6800zz.prj},{NB=C-FL6802ZZ},{TS=C-FL6802ZZ},{DD=15},{D=24},{B=5},{D1=26},{C=1.1},{RR=0.3},{DD1=17.7},{B1=0.3},{D2=21.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TS
型式选择
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-FL6800ZZ
C-FL6800ZZ
C-FL6800ZZ
10
19
5
21
1.0
0.3
C-FL6801ZZ
C-FL6801ZZ
C-FL6801ZZ
12
21
5
23
1.1
0.3
C-FL6802ZZ
C-FL6802ZZ
C-FL6802ZZ
15
24
5
26
1.1
0.3
C-FL6803ZZ
C-FL6803ZZ
C-FL6803ZZ
17
26
5
28
1.1
0.3
C-FL6804ZZ
C-FL6804ZZ
C-FL6804ZZ
20
32
7
35
1.5
0.3
C-FL6805ZZ
C-FL6805ZZ
C-FL6805ZZ
25
37
7
40
1.5
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表