C-EFL6 ZZ - 经济型 轴承 - 小径滚珠带法兰 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_efl673zz.prj},{NB=C-EFL685ZZ},{TS=C-EFL685ZZ},{DD=5},{D=11},{B=5.0},{D1=12.5},{C=1.0},{RR=0.15},{R=0.15},{AA=4.7600},{BB=0.7330},{C1=0.9600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
TS
选择类型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
C-EFL673ZZ
C-EFL673ZZ
C-EFL673ZZ
3
6
2.5
7.2
0.6
0.10
C-EFL683ZZ
C-EFL683ZZ
C-EFL683ZZ
3
7
3.0
8.1
0.8
0.10
C-EFL693ZZ
C-EFL693ZZ
C-EFL693ZZ
3
8
4.0
9.5
0.9
0.15
C-EFL603ZZ
C-EFL603ZZ
C-EFL603ZZ
3
9
5.0
10.5
1.0
0.15
C-EFL623ZZ
C-EFL623ZZ
C-EFL623ZZ
3
10
4.0
11.5
1.0
0.15
C-EFL674ZZ
C-EFL674ZZ
C-EFL674ZZ
4
7
2.5
8.2
0.6
0.10
C-EFL684ZZ
C-EFL684ZZ
C-EFL684ZZ
4
9
4.0
10.3
1.0
0.10
C-EFL694ZZ
C-EFL694ZZ
C-EFL694ZZ
4
11
4.0
12.5
1.0
0.15
C-EFL604ZZ
C-EFL604ZZ
C-EFL604ZZ
4
12
4.0
13.5
1.0
0.20
C-EFL624ZZ
C-EFL624ZZ
C-EFL624ZZ
4
13
5.0
15.0
1.0
0.20
C-EFL675ZZ
C-EFL675ZZ
C-EFL675ZZ
5
8
2.5
9.2
0.6
0.10
C-EFL685ZZ
C-EFL685ZZ
C-EFL685ZZ
5
11
5.0
12.5
1.0
0.15
C-EFL695ZZ
C-EFL695ZZ
C-EFL695ZZ
5
13
4.0
15.0
1.0
0.20
C-EFL605ZZ
C-EFL605ZZ
C-EFL605ZZ
5
14
5.0
16.0
1.0
0.20
C-EFL625ZZ
C-EFL625ZZ
C-EFL625ZZ
5
16
5.0
18.0
1.0
0.30
C-EFL676ZZ
C-EFL676ZZ
C-EFL676ZZ
6
10
3.0
11.2
0.6
0.10
C-EFL686ZZ
C-EFL686ZZ
C-EFL686ZZ
6
13
5.0
15.0
1.1
0.15
C-EFL696ZZ
C-EFL696ZZ
C-EFL696ZZ
6
15
5.0
17.0
1.2
0.20
C-EFL606ZZ
C-EFL606ZZ
C-EFL606ZZ
6
17
6.0
19.0
1.2
0.30
C-EFL626ZZ
C-EFL626ZZ
C-EFL626ZZ
6
19
6.0
22.0
1.5
0.30
C-EFL678ZZ
C-EFL678ZZ
C-EFL678ZZ
8
12
3.5
13.6
0.8
0.10
C-EFL688ZZ
C-EFL688ZZ
C-EFL688ZZ
8
16
5.0
18.0
1.1
0.20
C-EFL698ZZ
C-EFL698ZZ
C-EFL698ZZ
8
19
6.0
22.0
1.5
0.30
C-EFL608ZZ
C-EFL608ZZ
C-EFL608ZZ
8
22
7.0
25.0
1.5
0.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表