C-EFL6 ZZ - 经济型 轴承 - 中大径滚珠带法兰 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_efl6700zz.prj},{NB=C-EFL6802ZZ},{TS=C-EFL6802ZZ},{DD=15},{D=24},{B=5},{D1=26.0},{C=1.1},{RR=0.30},{R=0.30},{AA=4.8850},{BB=0.9000},{C1=1.3750}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
TS
选择类型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
C-EFL6700ZZ
C-EFL6700ZZ
C-EFL6700ZZ
10
15
4
16.5
0.8
0.15
C-EFL6800ZZ
C-EFL6800ZZ
C-EFL6800ZZ
10
19
5
21.0
1.0
0.30
C-EFL6900ZZ
C-EFL6900ZZ
C-EFL6900ZZ
10
22
6
25.0
1.5
0.30
C-EFL6701ZZ
C-EFL6701ZZ
C-EFL6701ZZ
12
18
4
19.5
0.8
0.20
C-EFL6801ZZ
C-EFL6801ZZ
C-EFL6801ZZ
12
21
5
23.0
1.1
0.30
C-EFL6901ZZ
C-EFL6901ZZ
C-EFL6901ZZ
12
24
6
26.5
1.5
0.30
C-EFL6802ZZ
C-EFL6802ZZ
C-EFL6802ZZ
15
24
5
26.0
1.1
0.30
C-EFL6902ZZ
C-EFL6902ZZ
C-EFL6902ZZ
15
28
7
30.5
1.5
0.30
C-EFL6703ZZ
C-EFL6703ZZ
C-EFL6703ZZ
17
23
4
24.5
0.8
0.20
C-EFL6803ZZ
C-EFL6803ZZ
C-EFL6803ZZ
17
26
5
28.0
1.1
0.30
C-EFL6903ZZ
C-EFL6903ZZ
C-EFL6903ZZ
17
30
7
32.5
1.5
0.30
C-EFL6804ZZ
C-EFL6804ZZ
C-EFL6804ZZ
20
32
7
35.0
1.5
0.30
C-EFL6904ZZ
C-EFL6904ZZ
C-EFL6904ZZ
20
37
9
40.0
2.0
0.30
C-EFL6805ZZ
C-EFL6805ZZ
C-EFL6805ZZ
25
37
7
40.0
1.5
0.30
C-EFL6905ZZ
C-EFL6905ZZ
C-EFL6905ZZ
25
42
9
45.0
2.0
0.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表