BVFCM, BVFCS - 轴承外盖-平头型-圆法兰型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bvfc.prj},{NB=BVFCM20},{MAT=},{V=20},{AB=628, 6901},{ABT=M4},{H=46},{PCD=35},{W=36},{T=6},{DD=4.5},{DD1=8.0},{D=24},{S=2.0},{ALT1=},{FC=0},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
V
[mm]
AB
适用轴承编号
ⁿ/ₐ
ABT
适用螺栓
ⁿ/ₐ
H
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
BVFCM4
BVFCM4
无电解镀镍
4
673
M3
26
16
21
5
3.5
6.5
6
1.5
BVFCM5
BVFCM5
无电解镀镍
5
674
M3
26
16
21
5
3.5
6.5
7
1.5
BVFCM6
BVFCM6
无电解镀镍
6
693
M3
26
16
21
5
3.5
6.5
8
1.5
BVFCM8
BVFCM8
无电解镀镍
8
623, 694
M3
29
19
23
5
3.5
6.5
10
2.0
BVFCM10
BVFCM10
无电解镀镍
10
624, 695
M4
35
24
28
6
4.5
8.0
13
2.0
BVFCM11
BVFCM11
无电解镀镍
11
605, 696
M4
35
24
28
6
4.5
8.0
14
2.0
BVFCM12
BVFCM12
无电解镀镍
12
625
M4
39
28
31
6
4.5
8.0
16
2.0
BVFCM13
BVFCM13
无电解镀镍
13
606
M4
39
28
31
6
4.5
8.0
17
2.0
BVFCM15
BVFCM15
无电解镀镍
15
626, 698
M4
39
28
31
6
4.5
8.0
19
2.0
BVFCM18
BVFCM18
无电解镀镍
18
608, 6900
M4
46
35
36
6
4.5
8.0
22
2.0
BVFCM20
BVFCM20
无电解镀镍
20
628, 6901
M4
46
35
36
6
4.5
8.0
24
2.0
BVFCM21
BVFCM21
无电解镀镍
21
6000
M4
46
35
36
6
4.5
8.0
26
2.0
BVFCM23
BVFCM23
无电解镀镍
23
6001, 6902
M5
51
38
41
7
5.5
9.5
28
2.0
BVFCM25
BVFCM25
无电解镀镍
25
6200, 6903
M5
58
45
45
7
5.5
9.5
30
2.0
BVFCM26
BVFCM26
无电解镀镍
26
6201, 6002
M5
58
45
45
7
5.5
9.5
32
2.0
BVFCM30
BVFCM30
无电解镀镍
30
6202, 6003
M5
58
45
45
7
5.5
9.5
35
2.0
BVFCM32
BVFCM32
无电解镀镍
32
6904, 6203
M5
63
50
48
7
5.5
9.5
37
2.0
BVFCM35
BVFCM35
无电解镀镍
35
6004, 6905
M5
70
57
54
7
5.5
9.5
42
2.0
BVFCM40
BVFCM40
无电解镀镍
40
6204, 6005, 6906
M5
70
57
54
7
5.5
9.5
47
2.0
BVFCM46
BVFCM46
无电解镀镍
46
6205
M6
89
75
68
8
6.5
11.0
52
2.0
BVFCM47
BVFCM47
无电解镀镍
47
6006, 6907
M6
89
75
68
8
6.5
11.0
55
2.0
BVFCM56
BVFCM56
无电解镀镍
56
6206, 6007, 6908
M6
89
75
68
8
6.5
11.0
62
2.0
BVFCM64
BVFCM64
无电解镀镍
64
6008, 6207, 6208
M6
107
93
81
8
6.5
11.0
68
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表