BNK , BRNA , BRNA - Machined Ring Needle Roller Bearings - Without Inner Ring
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bnk5.prj},{NB=BNK24-20},{PN=BNK24-20},{DD=24},{D=32},{B=20},{RR=0.30},{GW=0.803},{GH=0.268},{HD1=26.88},{HD2=0.0},{T=0.00},{C=0.300},{RT=0.672},{RH=25.436},{RW1=19.20},{RW2=16.0},{R1=0.2400},{R2=0.12000},{RS=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r
[mm]
BNK5-10
BNK5-10
5
10
10
0.15
BNK5-12
BNK5-12
5
10
12
0.15
BNK6-10
BNK6-10
6
12
10
0.15
BNK6-12
BNK6-12
6
12
12
0.15
BNK8-12
BNK8-12
8
15
12
0.30
BNK9-12
BNK9-12
9
16
12
0.30
BNK9-16
BNK9-16
9
16
16
0.30
BNK10-12
BNK10-12
10
17
12
0.30
BNK10-16
BNK10-16
10
17
16
0.30
BNK12-12
BNK12-12
12
19
12
0.30
BNK12-16
BNK12-16
12
19
16
0.30
BNK14-16
BNK14-16
14
22
16
0.30
BNK14-20
BNK14-20
14
22
20
0.30
BNK15-16
BNK15-16
15
23
16
0.30
BNK15-20
BNK15-20
15
23
20
0.30
BNK16-16
BNK16-16
16
24
16
0.30
BNK16-20
BNK16-20
16
24
20
0.30
BRNA6901
BRNA6901
16
24
22
0.30
BNK17-16
BNK17-16
17
25
16
0.30
BNK17-20
BNK17-20
17
25
20
0.30
BNK18-16
BNK18-16
18
26
16
0.30
BNK19-16
BNK19-16
19
27
16
0.30
BNK19-20
BNK19-20
19
27
20
0.30
BNK20-16
BNK20-16
20
28
16
0.30
BNK20-20
BNK20-20
20
28
20
0.30
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表