BGSRB, BGSR, BASR, SBASR, SBGSR - 轴承座组件 - 带扣环嵌入型 - 方型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgsrb_asmtab.prj},{NB=BGSRB6002ZZ},{MATB=S},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6002},{SEAL=ZZ},{DD=15},{D=32},{B=9},{H=60},{T=14},{T1=12},{S=2},{LL1=2},{DDHH=28},{D1=38},{PCD=48},{K=46},{M=M6(5.2)},{DD1=9.5},{H1=5.4},{ALT1=},{PPATH=bgsrb/bgsrb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ARR
扣环附件
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
LL1
l1
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
M
M(粗牙)(d2)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BGSRB623ZZ
BGSRB623ZZ
弹簧钢
623
3
10
4
33
9
7
2
2
7
14
24
27
M4(3.3)
6.5
3.4
BGSRB624ZZ
BGSRB624ZZ
弹簧钢
624
4
13
5
35
10
8
2
2
9
17
26
28
M4(3.3)
6.5
3.4
BGSRB605ZZ
BGSRB605ZZ
弹簧钢
605
5
14
5
36
10
8
2
2
10
18
26
30
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB625ZZ
BGSRB625ZZ
弹簧钢
625
5
16
5
38
10
8
2
2
12
20
28
31
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB606ZZ
BGSRB606ZZ
弹簧钢
606
6
17
6
39
11
9
2
2
13
21
29
32
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB626ZZ
BGSRB626ZZ
弹簧钢
626
6
19
6
41
11
9
2
2
15
24
31
34
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB698ZZ
BGSRB698ZZ
弹簧钢
698
8
19
6
41
11
9
2
2
15
24
31
34
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB608ZZ
BGSRB608ZZ
弹簧钢
608
8
22
7
45
12
10
2
2
18
27
35
36
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB628ZZ
BGSRB628ZZ
弹簧钢
628
8
24
8
47
13
11
2
2
20
30
37
37
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB6800ZZ
BGSRB6800ZZ
弹簧钢
6800
10
19
5
41
10
8
2
2
15
24
31
34
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB6900ZZ
BGSRB6900ZZ
弹簧钢
6900
10
22
6
45
11
9
2
2
19
27
35
36
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB6000ZZ
BGSRB6000ZZ
弹簧钢
6000
10
26
8
50
13
11
2
2
22
32
40
39
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB6200ZZ
BGSRB6200ZZ
弹簧钢
6200
10
30
9
54
14
12
2
2
24
36
44
42
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB6801ZZ
BGSRB6801ZZ
弹簧钢
6801
12
21
5
44
10
8
2
2
17
26
34
35
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB6901ZZ
BGSRB6901ZZ
弹簧钢
6901
12
24
6
48
11
9
2
2
21
30
38
38
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB6001ZZ
BGSRB6001ZZ
弹簧钢
6001
12
28
8
52
13
11
2
2
24
34
42
40
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB6201ZZ
BGSRB6201ZZ
弹簧钢
6201
12
32
10
56
15
13
2
2
26
38
46
43
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB6802ZZ
BGSRB6802ZZ
弹簧钢
6802
15
24
5
47
10
8
2
2
20
30
37
37
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSRB6902ZZ
BGSRB6902ZZ
弹簧钢
6902
15
28
7
57
12
10
2
2
25
35
45
45
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSRB6002ZZ
BGSRB6002ZZ
弹簧钢
6002
15
32
9
60
14
12
2
2
28
38
48
46
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSRB6202ZZ
BGSRB6202ZZ
弹簧钢
6202
15
35
11
64
17
15
2
2
29
42
52
49
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSRB6903ZZ
BGSRB6903ZZ
弹簧钢
6903
17
30
7
60
12
10
2
2
27
36
48
46
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSRB6003ZZ
BGSRB6003ZZ
弹簧钢
6003
17
35
10
66
16
14
2
2
31
42
54
50
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSRB6203ZZ
BGSRB6203ZZ
弹簧钢
6203
17
40
12
72
18
16
2
2
34
48
60
54
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSRB6804ZZ
BGSRB6804ZZ
弹簧钢
6804
20
32
7
60
12
10
2
2
28
38
48
46
M6(5.2)
9.5
5.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔...
Misumi
02.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表