BGRRB, BGRR, BARR, SBARR, SBGRR - 轴承座组件 - 带扣环嵌入型 - 圆型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgrrb_asmtab.prj},{NB=BGRRB6202ZZ},{MATB=},{MATH=S45CE},{STH=B},{BN=6202},{BN2=6202.000},{MS=0},{MS2=0.000},{SEALT=ZZ},{DD=15},{D=35},{D3=37.800},{B=11},{H=64},{T=17},{T1=15},{S=2},{LL1=2},{DDHH=29},{D1=42},{PCD=52},{F=0},{M=M 6 (5.2)},{DD1=9.5},{H1=5.4},{D2MIN=5.200},{D2MAX=6.000},{PPATH=bgrrb/bgrrb_temp.prj},{ALT1=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
扣环附件
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
LL1
l1
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
M
M(粗牙)(d2)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BGRRB623ZZ
BGRRB623ZZ
弹簧钢
623
3
10
4
33
9
7
2
2
7
14
24
0
M 4 (3.3)
6.5
3.4
BGRRB624ZZ
BGRRB624ZZ
弹簧钢
624
4
13
5
35
10
8
2
2
9
17
26
0
M 4 (3.3)
6.5
3.4
BGRRB605ZZ
BGRRB605ZZ
弹簧钢
605
5
14
5
36
10
8
2
2
10
18
26
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB625ZZ
BGRRB625ZZ
弹簧钢
625
5
16
5
38
10
8
2
2
12
20
28
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB606ZZ
BGRRB606ZZ
弹簧钢
606
6
17
6
39
11
9
2
2
13
21
29
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB626ZZ
BGRRB626ZZ
弹簧钢
626
6
19
6
41
11
9
2
2
15
24
31
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB698ZZ
BGRRB698ZZ
弹簧钢
698
8
19
6
41
11
9
2
2
15
24
31
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB608ZZ
BGRRB608ZZ
弹簧钢
608
8
22
7
45
12
10
2
2
18
27
35
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB628ZZ
BGRRB628ZZ
弹簧钢
628
8
24
8
47
13
11
2
2
20
30
37
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB6800ZZ
BGRRB6800ZZ
弹簧钢
6800
10
19
5
41
10
8
2
2
15
24
31
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB6900ZZ
BGRRB6900ZZ
弹簧钢
6900
10
22
6
45
11
9
2
2
19
27
35
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB6000ZZ
BGRRB6000ZZ
弹簧钢
6000
10
26
8
50
13
11
2
2
22
32
40
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB6200ZZ
BGRRB6200ZZ
弹簧钢
6200
10
30
9
54
14
12
2
2
24
36
44
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB6801ZZ
BGRRB6801ZZ
弹簧钢
6801
12
21
5
44
10
8
2
2
17
26
34
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB6901ZZ
BGRRB6901ZZ
弹簧钢
6901
12
24
6
48
11
9
2
2
21
30
38
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB6001ZZ
BGRRB6001ZZ
弹簧钢
6001
12
28
8
52
13
11
2
2
24
34
42
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB6201ZZ
BGRRB6201ZZ
弹簧钢
6201
12
32
10
56
15
13
2
2
26
38
46
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB6802ZZ
BGRRB6802ZZ
弹簧钢
6802
15
24
5
47
10
8
2
2
20
30
37
0
M 5 (4.3)
8.0
4.4
BGRRB6902ZZ
BGRRB6902ZZ
弹簧钢
6902
15
28
7
57
12
10
2
2
25
35
45
0
M 6 (5.2)
9.5
5.4
BGRRB6002ZZ
BGRRB6002ZZ
弹簧钢
6002
15
32
9
60
14
12
2
2
28
38
48
0
M 6 (5.2)
9.5
5.4
BGRRB6202ZZ
BGRRB6202ZZ
弹簧钢
6202
15
35
11
64
17
15
2
2
29
42
52
0
M 6 (5.2)
9.5
5.4
BGRRB6903ZZ
BGRRB6903ZZ
弹簧钢
6903
17
30
7
60
12
10
2
2
27
36
48
0
M 6 (5.2)
9.5
5.4
BGRRB6003ZZ
BGRRB6003ZZ
弹簧钢
6003
17
35
10
66
16
14
2
2
31
42
54
0
M 6 (5.2)
9.5
5.4
BGRRB6203ZZ
BGRRB6203ZZ
弹簧钢
6203
17
40
12
72
18
16
2
2
34
48
60
0
M 6 (5.2)
9.5
5.4
BGRRB6804ZZ
BGRRB6804ZZ
弹簧钢
6804
20
32
7
60
12
10
2
2
28
38
48
29
M 6 (5.2)
9.5
5.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表