BGRNB, BGRN, BARN, SBARN, SBGRN - 轴承座组件 - 无扣环型-圆型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgrnb_asmtab.prj},{NB=BGRNB6002ZZ},{MATB=S},{MATH=S45C},{ST=BO},{BN=6002},{SEAL=ZZ},{DD=15},{D=32},{B=9.0},{H=60},{T=11.0},{DDHH=28},{PCD=48},{M=M6(5.2)},{DD1=9.5},{H1=5.4},{PPATH=bgrnb/bgrnb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
M
M(粗牙)(d2)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BGRNB623ZZ
BGRNB623ZZ
623
3
10
4.0
33
6.0
7
24
M4(3.3)
6.5
3.4
BGRNB624ZZ
BGRNB624ZZ
624
4
13
5.0
35
7.0
9
26
M4(3.3)
6.5
3.4
BGRNB605ZZ
BGRNB605ZZ
605
5
14
5.0
36
7.0
10
26
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB625ZZ
BGRNB625ZZ
625
5
16
5.0
38
7.0
12
28
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB606ZZ
BGRNB606ZZ
606
6
17
6.0
39
8.0
13
29
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB626ZZ
BGRNB626ZZ
626
6
19
6.0
41
8.0
15
31
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB678ZZ
BGRNB678ZZ
678
8
12
3.5
34
6.0
10
25
M4(3.3)
6.5
3.4
BGRNB698ZZ
BGRNB698ZZ
698
8
19
6.0
41
8.0
15
31
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB608ZZ
BGRNB608ZZ
608
8
22
7.0
45
9.0
18
35
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB628ZZ
BGRNB628ZZ
628
8
24
8.0
47
10.0
20
37
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB6700ZZ
BGRNB6700ZZ
6700
10
15
4.0
37
7.5
12
27
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB6800ZZ
BGRNB6800ZZ
6800
10
19
5.0
41
7.5
15
31
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB6900ZZ
BGRNB6900ZZ
6900
10
22
6.0
45
8.0
19
35
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB6000ZZ
BGRNB6000ZZ
6000
10
26
8.0
50
10.0
22
40
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB6200ZZ
BGRNB6200ZZ
6200
10
30
9.0
54
11.0
24
44
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB6701ZZ
BGRNB6701ZZ
6701
12
18
4.0
40
7.5
15
30
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB6801ZZ
BGRNB6801ZZ
6801
12
21
5.0
44
7.5
17
34
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB6901ZZ
BGRNB6901ZZ
6901
12
24
6.0
48
8.0
21
38
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB6001ZZ
BGRNB6001ZZ
6001
12
28
8.0
52
10.0
24
42
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB6201ZZ
BGRNB6201ZZ
6201
12
32
10.0
56
12.0
26
46
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB6702ZZ
BGRNB6702ZZ
6702
15
21
4.0
44
7.5
18
34
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB6802ZZ
BGRNB6802ZZ
6802
15
24
5.0
47
7.5
20
37
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRNB6902ZZ
BGRNB6902ZZ
6902
15
28
7.0
57
9.0
25
45
M6(5.2)
9.5
5.4
BGRNB6002ZZ
BGRNB6002ZZ
6002
15
32
9.0
60
11.0
28
48
M6(5.2)
9.5
5.4
BGRNB6202ZZ
BGRNB6202ZZ
6202
15
35
11.0
64
13.0
29
52
M6(5.2)
9.5
5.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表