BGRAB, BGRA, BARA, SBARA, SBGRA - 轴承座组件 - 带扣环型-圆头型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgrab_asmtab.prj},{NB=BGRAB6202ZZ},{MATB=S},{MATH=S45C},{ST=BO},{BN=6202},{SEAL=ZZ},{DD=15},{D=35},{B=11},{H=64},{T=17},{LL1=2},{DDHH=29},{PCD=52},{M=M6(5.2)},{DD1=9.5},{H1=5.4},{ALT1=},{PPATH=bgrab/bgrab_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ARR
扣环附件
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL1
l1
[mm]
DDHH
dh
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
M
M(粗牙)(d2)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BGRAB623ZZ
BGRAB623ZZ
弹簧钢
623
3
10
4
33
9
2
7
24
M4(3.3)
6.5
3.4
BGRAB624ZZ
BGRAB624ZZ
弹簧钢
624
4
13
5
35
10
2
9
26
M4(3.3)
6.5
3.4
BGRAB605ZZ
BGRAB605ZZ
弹簧钢
605
5
14
5
36
10
2
10
26
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB625ZZ
BGRAB625ZZ
弹簧钢
625
5
16
5
38
10
2
12
28
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB606ZZ
BGRAB606ZZ
弹簧钢
606
6
17
6
39
11
2
13
29
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB626ZZ
BGRAB626ZZ
弹簧钢
626
6
19
6
41
11
2
15
31
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB698ZZ
BGRAB698ZZ
弹簧钢
698
8
19
6
41
11
2
15
31
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB608ZZ
BGRAB608ZZ
弹簧钢
608
8
22
7
45
12
2
18
35
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB628ZZ
BGRAB628ZZ
弹簧钢
628
8
24
8
47
13
2
20
37
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB6800ZZ
BGRAB6800ZZ
弹簧钢
6800
10
19
5
41
10
2
15
31
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB6900ZZ
BGRAB6900ZZ
弹簧钢
6900
10
22
6
45
11
2
19
35
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB6000ZZ
BGRAB6000ZZ
弹簧钢
6000
10
26
8
50
13
2
22
40
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB6200ZZ
BGRAB6200ZZ
弹簧钢
6200
10
30
9
54
14
2
24
44
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB6801ZZ
BGRAB6801ZZ
弹簧钢
6801
12
21
5
44
10
2
17
34
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB6901ZZ
BGRAB6901ZZ
弹簧钢
6901
12
24
6
48
11
2
21
38
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB6001ZZ
BGRAB6001ZZ
弹簧钢
6001
12
28
8
52
13
2
24
42
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB6201ZZ
BGRAB6201ZZ
弹簧钢
6201
12
32
10
56
15
2
26
46
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB6802ZZ
BGRAB6802ZZ
弹簧钢
6802
15
24
5
47
10
2
20
37
M5(4.3)
8.0
4.4
BGRAB6902ZZ
BGRAB6902ZZ
弹簧钢
6902
15
28
7
57
12
2
25
45
M6(5.2)
9.5
5.4
BGRAB6002ZZ
BGRAB6002ZZ
弹簧钢
6002
15
32
9
60
14
2
28
48
M6(5.2)
9.5
5.4
BGRAB6202ZZ
BGRAB6202ZZ
弹簧钢
6202
15
35
11
64
17
2
29
52
M6(5.2)
9.5
5.4
BGRAB6903ZZ
BGRAB6903ZZ
弹簧钢
6903
17
30
7
60
12
2
27
48
M6(5.2)
9.5
5.4
BGRAB6003ZZ
BGRAB6003ZZ
弹簧钢
6003
17
35
10
66
16
2
31
54
M6(5.2)
9.5
5.4
BGRAB6203ZZ
BGRAB6203ZZ
弹簧钢
6203
17
40
12
72
18
2
34
60
M6(5.2)
9.5
5.4
BGRAB6804ZZ
BGRAB6804ZZ
弹簧钢
6804
20
32
7
60
12
2
28
48
M6(5.2)
9.5
5.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表