BGHWTB, BGHWT, BGHWTA, BGHWTS - 轴承座组件 - 双轴承T型 - - T指定・h指定 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bghwts_asmtab.prj},{NB=BGHWTB6202ZZ-25-25},{MATB=},{MATH=1045},{STH=B},{BN=6202},{SEAL=ZZ},{TS=25},{TSALG=[25:49/1],[51:60/1]},{HHS=25},{HHSALG=[25:60/1]},{DD=15},{D=35},{DDHH=29},{B=11},{H2=22},{L=72},{L1=58},{L2=44},{G=7},{S=15},{DD1=6.5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=bghwts/bghwts_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
BGHWTB606ZZ-22-15
BGHWTB606ZZ-22-15
606
6
17
13
6
28
47
35
23
6
10
5.5
BGHWTB626ZZ-22-15
BGHWTB626ZZ-22-15
626
6
19
15
6
29
49
37
25
6
10
5.5
BGHWTB608ZZ-22-15
BGHWTB608ZZ-22-15
608
8
22
18
7
30
53
41
29
6
10
5.5
BGHWTB628ZZ-22-15
BGHWTB628ZZ-22-15
628
8
24
20
8
31
56
44
32
6
10
5.5
BGHWTB6900ZZ-22-15
BGHWTB6900ZZ-22-15
6900
10
22
19
6
30
53
41
29
6
10
5.5
BGHWTB6000ZZ-22-20
BGHWTB6000ZZ-22-20
6000
10
26
22
8
37
58
46
34
6
10
5.5
BGHWTB6200ZZ-22-20
BGHWTB6200ZZ-22-20
6200
10
30
24
9
39
62
50
38
6
10
5.5
BGHWTB6901ZZ-22-20
BGHWTB6901ZZ-22-20
6901
12
24
21
6
36
56
44
32
6
10
5.5
BGHWTB6001ZZ-22-20
BGHWTB6001ZZ-22-20
6001
12
28
24
8
38
60
48
36
6
10
5.5
BGHWTB6201ZZ-22-20
BGHWTB6201ZZ-22-20
6201
12
32
26
10
40
64
52
40
6
10
5.5
BGHWTB6902ZZ-25-20
BGHWTB6902ZZ-25-20
6902
15
28
25
7
38
60
48
36
6
15
5.5
BGHWTB6002ZZ-25-25
BGHWTB6002ZZ-25-25
6002
15
32
28
9
45
68
54
40
7
15
6.5
BGHWTB6202ZZ-25-25
BGHWTB6202ZZ-25-25
6202
15
35
29
11
47
72
58
44
7
15
6.5
BGHWTB6903ZZ-25-25
BGHWTB6903ZZ-25-25
6903
17
30
27
7
44
64
52
38
7
15
6.5
BGHWTB6003ZZ-25-25
BGHWTB6003ZZ-25-25
6003
17
35
31
10
47
70
56
43
7
15
6.5
BGHWTB6203ZZ-25-25
BGHWTB6203ZZ-25-25
6203
17
40
34
12
49
76
62
49
7
15
6.5
BGHWTB6904ZZ-25-30
BGHWTB6904ZZ-25-30
6904
20
37
34
9
53
73
59
45
7
15
6.5
BGHWTB6004ZZ-30-30
BGHWTB6004ZZ-30-30
6004
20
42
36
12
55
82
66
50
8
15
9.0
BGHWTB6204ZZ-30-30
BGHWTB6204ZZ-30-30
6204
20
47
40
14
58
88
72
56
8
15
9.0
BGHWTB6005ZZ-34-30
BGHWTB6005ZZ-34-30
6005
25
47
41
12
58
96
76
56
10
15
9.0
BGHWTB6205ZZ-37-40
BGHWTB6205ZZ-37-40
6205
25
52
45
15
71
102
82
62
10
20
11.0
BGHWTB6006ZZ-37-40
BGHWTB6006ZZ-37-40
6006
30
55
48
13
72
104
84
64
10
20
11.0
BGHWTB6206ZZ-37-40
BGHWTB6206ZZ-37-40
6206
30
62
55
16
76
112
92
72
10
20
11.0
BGHWTB6007ZZ-37-40
BGHWTB6007ZZ-37-40
6007
35
62
55
14
76
112
92
72
10
20
11.0
BGHWTB6207ZZ-45-40
BGHWTB6207ZZ-45-40
6207
35
72
64
17
84
148
118
88
15
25
13.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表