BGHWB, BGHW, BGHWA, BGHWSA, BGHWS - 轴承座组件-双轴承T型-T选择-高度h选择
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bghws_asmtab.prj},{NB=BGHWB6902ZZ-25-30},{TYS=1},{MATH=1045},{STH=B},{MATB=},{BN=6902},{STS=ZZ},{BN1=2},{TEMP=0},{TS=25},{TFX=25,50},{HHS=30},{HH1=30,40,50},{HH2=[20:50/1]},{DD=15},{D=28},{DDHH=25},{B=7},{H2=18},{L=60},{L1=48},{L2=36},{G=6},{S=15},{C=10},{DD1=5.5},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=bghws/bghws_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
BGHWB623ZZ-20-15
BGHWB623ZZ-20-15
623
3
10
7
4
24
36
26
16
5
5
4.5
BGHWB624ZZ-20-15
BGHWB624ZZ-20-15
624
4
13
9
5
26
38
28
18
5
5
4.5
BGHWB605ZZ-20-15
BGHWB605ZZ-20-15
605
5
14
10
5
26
40
30
20
5
5
4.5
BGHWB625ZZ-25-20
BGHWB625ZZ-25-20
625
5
16
12
5
32
46
34
22
6
10
4.5
BGHWB606ZZ-25-20
BGHWB606ZZ-25-20
606
6
17
13
6
33
47
35
23
6
10
5.5
BGHWB626ZZ-25-20
BGHWB626ZZ-25-20
626
6
19
15
6
34
49
37
25
6
10
5.5
BGHWB608ZZ-25-20
BGHWB608ZZ-25-20
608
8
22
18
7
35
53
41
29
6
10
5.5
BGHWB628ZZ-25-20
BGHWB628ZZ-25-20
628
8
24
20
8
36
56
44
32
6
10
5.5
BGHWB6900ZZ-25-20
BGHWB6900ZZ-25-20
6900
10
22
19
6
35
53
41
29
6
10
5.5
BGHWB6000ZZ-25-20
BGHWB6000ZZ-25-20
6000
10
26
22
8
37
58
46
34
6
10
5.5
BGHWB6200ZZ-30-20
BGHWB6200ZZ-30-20
6200
10
30
24
9
39
62
50
38
6
10
5.5
BGHWB6901ZZ-25-20
BGHWB6901ZZ-25-20
6901
12
24
21
6
36
56
44
32
6
10
5.5
BGHWB6001ZZ-25-20
BGHWB6001ZZ-25-20
6001
12
28
24
8
38
60
48
36
6
10
5.5
BGHWB6201ZZ-30-20
BGHWB6201ZZ-30-20
6201
12
32
26
10
40
64
52
40
6
10
5.5
BGHWB6902ZZ-25-30
BGHWB6902ZZ-25-30
6902
15
28
25
7
48
60
48
36
6
15
5.5
BGHWB6002ZZ-30-30
BGHWB6002ZZ-30-30
6002
15
32
28
9
50
68
54
40
7
15
6.5
BGHWB6202ZZ-35-30
BGHWB6202ZZ-35-30
6202
15
35
29
11
52
72
58
44
7
15
6.5
BGHWB6903ZZ-25-30
BGHWB6903ZZ-25-30
6903
17
30
27
7
49
64
52
38
7
15
6.5
BGHWB6003ZZ-30-30
BGHWB6003ZZ-30-30
6003
17
35
31
10
52
70
56
43
7
15
6.5
BGHWB6203ZZ-35-30
BGHWB6203ZZ-35-30
6203
17
40
34
12
54
76
62
49
7
15
6.5
BGHWB6904ZZ-35-40
BGHWB6904ZZ-35-40
6904
20
37
34
9
63
73
59
45
7
15
6.5
BGHWB6004ZZ-40-40
BGHWB6004ZZ-40-40
6004
20
42
36
12
65
82
66
50
8
15
9.0
BGHWB6204ZZ-45-40
BGHWB6204ZZ-45-40
6204
20
47
40
14
68
88
72
56
8
15
9.0
BGHWB6005ZZ-40-40
BGHWB6005ZZ-40-40
6005
25
47
41
12
68
96
76
56
10
15
9.0
BGHWB6205ZZ-45-40
BGHWB6205ZZ-45-40
6205
25
52
45
15
71
102
82
62
10
20
11.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表