BGFSL - 轴承座组件 - 无扣环双轴承加长嵌入型 自由指定型 - - 方型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgfsl_asmtab.prj},{NB=BGFSL6002ZZ-71-S15},{MATB=Steel},{MATH=1045 Carbon Steel Equivalent},{STH=Electroless Nickel Plating},{BN=6002},{SEAL=ZZ},{L=71},{S=15},{SMIN=15},{SMAX1=115},{DD=15},{D=32},{B=9},{H=62},{T=10},{DDHH=28},{D1=38},{PCD=50},{K=46},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{PPATH=bgfsl/bgfsl_asmtpl.prj.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
轴承材质
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
STH
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BGFSL608ZZ-51-S5
BGFSL608ZZ-51-S5
钢
S45C相当
无电解镀镍
608
8
22
7
47
8
18
27
37
36
8.0
4.5
4.1
BGFSL628ZZ-51-S10
BGFSL628ZZ-51-S10
钢
S45C相当
无电解镀镍
628
8
24
8
50
8
20
30
40
37
8.0
4.5
4.1
BGFSL6900ZZ-61-S5
BGFSL6900ZZ-61-S5
钢
S45C相当
无电解镀镍
6900
10
22
6
47
8
19
27
37
36
8.0
4.5
4.1
BGFSL6000ZZ-61-S10
BGFSL6000ZZ-61-S10
钢
S45C相当
无电解镀镍
6000
10
26
8
52
8
22
32
42
39
8.0
4.5
4.1
BGFSL6200ZZ-61-S15
BGFSL6200ZZ-61-S15
钢
S45C相当
无电解镀镍
6200
10
30
9
56
8
24
36
46
42
8.0
4.5
4.1
BGFSL6901ZZ-61-S10
BGFSL6901ZZ-61-S10
钢
S45C相当
无电解镀镍
6901
12
24
6
50
8
21
30
40
38
8.0
4.5
4.1
BGFSL6001ZZ-61-S10
BGFSL6001ZZ-61-S10
钢
S45C相当
无电解镀镍
6001
12
28
8
54
8
24
34
44
40
8.0
4.5
4.1
BGFSL6201ZZ-71-S15
BGFSL6201ZZ-71-S15
钢
S45C相当
无电解镀镍
6201
12
32
10
58
8
26
38
48
43
8.0
4.5
4.1
BGFSL6902ZZ-71-S10
BGFSL6902ZZ-71-S10
钢
S45C相当
无电解镀镍
6902
15
28
7
59
10
25
35
47
45
9.5
5.5
5.1
BGFSL6002ZZ-71-S15
BGFSL6002ZZ-71-S15
钢
S45C相当
无电解镀镍
6002
15
32
9
62
10
28
38
50
46
9.5
5.5
5.1
BGFSL6202ZZ-71-S15
BGFSL6202ZZ-71-S15
钢
S45C相当
无电解镀镍
6202
15
35
11
66
10
29
42
54
49
9.5
5.5
5.1
BGFSL6904ZZ-71-S15
BGFSL6904ZZ-71-S15
钢
S45C相当
无电解镀镍
6904
20
37
9
72
11
34
45
59
54
11.0
6.6
6.1
BGFSL6004ZZ-81-S20
BGFSL6004ZZ-81-S20
钢
S45C相当
无电解镀镍
6004
20
42
12
77
11
36
50
64
59
11.0
6.6
6.1
BGFSL6204ZZ-81-S20
BGFSL6204ZZ-81-S20
钢
S45C相当
无电解镀镍
6204
20
47
14
81
11
40
54
68
62
11.0
6.6
6.1
BGFSL6905ZZ-71-S20
BGFSL6905ZZ-71-S20
钢
S45C相当
无电解镀镍
6905
25
42
9
77
11
36
50
64
59
11.0
6.6
6.1
BGFSL6005ZZ-81-S20
BGFSL6005ZZ-81-S20
钢
S45C相当
无电解镀镍
6005
25
47
12
88
13
41
54
72
67
14.0
9.0
8.1
BGFSL6205ZZ-81-S20
BGFSL6205ZZ-81-S20
钢
S45C相当
无电解镀镍
6205
25
52
15
94
13
45
60
78
72
14.0
9.0
8.1
BGFSL6906ZZ-71-S20
BGFSL6906ZZ-71-S20
钢
S45C相当
无电解镀镍
6906
30
47
9
88
13
41
54
72
67
14.0
9.0
8.1
BGFSL6006ZZ-81-S20
BGFSL6006ZZ-81-S20
钢
S45C相当
无电解镀镍
6006
30
55
13
96
13
48
62
80
73
14.0
9.0
8.1
BGFSL6206ZZ-121-S20
BGFSL6206ZZ-121-S20
钢
S45C相当
无电解镀镍
6206
30
62
16
104
13
55
70
88
79
14.0
9.0
8.1
BGFSL6007ZZ-121-S20
BGFSL6007ZZ-121-S20
钢
S45C相当
无电解镀镍
6007
35
62
14
104
13
55
70
88
79
14.0
9.0
8.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表