BGFRBB, BGFRB, BAFRB, SBAFRB, SBMFRB, SBGFRB - 轴承座组件 - 双 带扣环 L尺寸选择型-圆型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgfrbb_asmtab.prj},{NB=BGFRBB6202ZZ-35},{MATB=S},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6202},{SEAL=ZZ},{L=35},{DD=15},{D=35},{B=11},{LL=3.75},{H=64},{T=10},{DDHH=29},{D1=42},{PCD=52},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{PPATH=bgfrbb/bgfrbb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ARR
扣环附件
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BGFRBB623ZZ-20
BGFRBB623ZZ-20
弹簧钢
623
3
10
4
2.65
33
7
7
14
24
6.5
3.5
3.1
BGFRBB624ZZ-20
BGFRBB624ZZ-20
弹簧钢
624
4
13
5
2.65
35
7
9
17
26
6.5
3.5
3.1
BGFRBB605ZZ-20
BGFRBB605ZZ-20
弹簧钢
605
5
14
5
2.65
36
8
10
18
26
8.0
4.5
4.1
BGFRBB625ZZ-20
BGFRBB625ZZ-20
弹簧钢
625
5
16
5
2.65
38
8
12
20
28
8.0
4.5
4.1
BGFRBB606ZZ-20
BGFRBB606ZZ-20
弹簧钢
606
6
17
6
2.65
39
8
13
21
29
8.0
4.5
4.1
BGFRBB626ZZ-25
BGFRBB626ZZ-25
弹簧钢
626
6
19
6
2.65
41
8
15
24
31
8.0
4.5
4.1
BGFRBB698ZZ-25
BGFRBB698ZZ-25
弹簧钢
698
8
19
6
2.65
41
8
15
24
31
8.0
4.5
4.1
BGFRBB608ZZ-25
BGFRBB608ZZ-25
弹簧钢
608
8
22
7
2.65
45
8
18
27
35
8.0
4.5
4.1
BGFRBB628ZZ-25
BGFRBB628ZZ-25
弹簧钢
628
8
24
8
2.85
47
8
20
30
37
8.0
4.5
4.1
BGFRBB6800ZZ-20
BGFRBB6800ZZ-20
弹簧钢
6800
10
19
5
2.65
41
8
15
24
31
8.0
4.5
4.1
BGFRBB6900ZZ-25
BGFRBB6900ZZ-25
弹簧钢
6900
10
22
6
2.65
45
8
19
27
35
8.0
4.5
4.1
BGFRBB6000ZZ-25
BGFRBB6000ZZ-25
弹簧钢
6000
10
26
8
2.85
50
8
22
32
40
8.0
4.5
4.1
BGFRBB6200ZZ-25
BGFRBB6200ZZ-25
弹簧钢
6200
10
30
9
2.85
54
8
24
36
44
8.0
4.5
4.1
BGFRBB6801ZZ-25
BGFRBB6801ZZ-25
弹簧钢
6801
12
21
5
2.85
44
8
17
26
34
8.0
4.5
4.1
BGFRBB6901ZZ-25
BGFRBB6901ZZ-25
弹簧钢
6901
12
24
6
2.85
48
8
21
30
38
8.0
4.5
4.1
BGFRBB6001ZZ-25
BGFRBB6001ZZ-25
弹簧钢
6001
12
28
8
2.85
52
8
24
34
42
8.0
4.5
4.1
BGFRBB6201ZZ-30
BGFRBB6201ZZ-30
弹簧钢
6201
12
32
10
2.85
56
8
26
38
46
8.0
4.5
4.1
BGFRBB6802ZZ-25
BGFRBB6802ZZ-25
弹簧钢
6802
15
24
5
2.85
47
8
20
30
37
8.0
4.5
4.1
BGFRBB6902ZZ-30
BGFRBB6902ZZ-30
弹簧钢
6902
15
28
7
2.85
57
10
25
35
45
9.5
5.5
5.1
BGFRBB6002ZZ-30
BGFRBB6002ZZ-30
弹簧钢
6002
15
32
9
2.85
60
10
28
38
48
9.5
5.5
5.1
BGFRBB6202ZZ-35
BGFRBB6202ZZ-35
弹簧钢
6202
15
35
11
3.75
64
10
29
42
52
9.5
5.5
5.1
BGFRBB6903ZZ-35
BGFRBB6903ZZ-35
弹簧钢
6903
17
30
7
2.85
60
10
27
36
48
9.5
5.5
5.1
BGFRBB6003ZZ-35
BGFRBB6003ZZ-35
弹簧钢
6003
17
35
10
3.75
66
10
31
42
54
9.5
5.5
5.1
BGFRBB6203ZZ-35
BGFRBB6203ZZ-35
弹簧钢
6203
17
40
12
3.95
72
10
34
48
60
9.5
5.5
5.1
BGFRBB6804ZZ-35
BGFRBB6804ZZ-35
弹簧钢
6804
20
32
7
3.75
60
10
28
38
48
9.5
5.5
5.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表