BGFCZB, BGFCZ, SBAFCZ, SBGFCZ - 轴承座组件 - 带扣环双轴承嵌入型 自由指定型 - - 紧凑型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgfczb_asmtab.prj},{NB=BGFCZB6202ZZ-40},{MATB=},{MATH=1045},{STH=B},{BN=6202},{SEAL=ZZ},{L=40},{LALG=[40:70/1]},{SSE=},{S=15},{SMIN=15},{SMAX1=45},{DD=15},{D=35},{B=11},{LL=3.75},{H=66},{W=44},{T=10},{DDHH=29},{D1=42},{PCD=54},{A=54},{F=0},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{PPATH=bgfczb/bgfczb_asmtpl.prj},{BD3=37.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ARR
扣环附件
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BGFCZB623ZZ-20
BGFCZB623ZZ-20
弹簧钢
623
3
10
4
2.65
33
16
7
7
14
24
24
0
6.5
3.5
3.1
BGFCZB624ZZ-20
BGFCZB624ZZ-20
弹簧钢
624
4
13
5
2.65
35
18
7
9
17
26
26
0
6.5
3.5
3.1
BGFCZB605ZZ-20
BGFCZB605ZZ-20
弹簧钢
605
5
14
5
2.65
38
20
8
10
18
28
28
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB625ZZ-30
BGFCZB625ZZ-30
弹簧钢
625
5
16
5
2.65
40
22
8
12
20
30
30
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB606ZZ-20
BGFCZB606ZZ-20
弹簧钢
606
6
17
6
2.65
41
23
8
13
21
31
31
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB626ZZ-30
BGFCZB626ZZ-30
弹簧钢
626
6
19
6
2.65
44
25
8
15
24
34
34
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB698ZZ-25
BGFCZB698ZZ-25
弹簧钢
698
8
19
6
2.65
44
25
8
15
24
34
34
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB608ZZ-20
BGFCZB608ZZ-20
弹簧钢
608
8
22
7
2.65
47
29
8
18
27
37
37
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB628ZZ-30
BGFCZB628ZZ-30
弹簧钢
628
8
24
8
2.85
50
32
8
20
30
40
40
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB6800ZZ-20
BGFCZB6800ZZ-20
弹簧钢
6800
10
19
5
2.65
44
25
8
15
24
34
34
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB6900ZZ-25
BGFCZB6900ZZ-25
弹簧钢
6900
10
22
6
2.65
47
29
8
19
27
37
37
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB6000ZZ-30
BGFCZB6000ZZ-30
弹簧钢
6000
10
26
8
2.85
52
34
8
22
32
42
42
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB6200ZZ-40
BGFCZB6200ZZ-40
弹簧钢
6200
10
30
9
2.85
56
38
8
24
36
46
46
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB6801ZZ-25
BGFCZB6801ZZ-25
弹簧钢
6801
12
21
5
2.85
47
29
8
17
26
37
37
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB6901ZZ-30
BGFCZB6901ZZ-30
弹簧钢
6901
12
24
6
2.85
50
31
8
21
30
40
40
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB6001ZZ-30
BGFCZB6001ZZ-30
弹簧钢
6001
12
28
8
2.85
54
36
8
24
34
44
44
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB6201ZZ-40
BGFCZB6201ZZ-40
弹簧钢
6201
12
32
10
2.85
58
40
8
26
38
48
48
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB6802ZZ-25
BGFCZB6802ZZ-25
弹簧钢
6802
15
24
5
2.85
50
32
8
20
30
40
40
0
8.0
4.5
4.1
BGFCZB6902ZZ-30
BGFCZB6902ZZ-30
弹簧钢
6902
15
28
7
2.85
59
37
10
25
35
47
47
0
9.5
5.5
5.1
BGFCZB6002ZZ-40
BGFCZB6002ZZ-40
弹簧钢
6002
15
32
9
2.85
62
40
10
28
38
50
50
0
9.5
5.5
5.1
BGFCZB6202ZZ-40
BGFCZB6202ZZ-40
弹簧钢
6202
15
35
11
3.75
66
44
10
29
42
54
54
0
9.5
5.5
5.1
BGFCZB6903ZZ-40
BGFCZB6903ZZ-40
弹簧钢
6903
17
30
7
2.85
60
38
10
27
36
48
48
0
9.5
5.5
5.1
BGFCZB6003ZZ-40
BGFCZB6003ZZ-40
弹簧钢
6003
17
35
10
3.75
66
44
10
31
42
54
54
0
9.5
5.5
5.1
BGFCZB6203ZZ-50
BGFCZB6203ZZ-50
弹簧钢
6203
17
40
12
3.95
72
50
10
34
48
60
60
0
9.5
5.5
5.1
BGFCZB6804ZZ-35
BGFCZB6804ZZ-35
弹簧钢
6804
20
32
7
3.75
62
40
10
28
38
50
44
24
9.5
5.5
5.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表