B511 , B512 - 止推滚针轴承
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/b51100.prj},{NB=B51206},{PN=B51206},{DIA=30-52},{MAT=SUJ2(52100 Bearing Steel)(1.3505_100Cr6)},{DD=30},{DDTOL=0/-0.010},{D=52},{DTOL=0/-0.019},{D1=32},{T=16},{TTOL=0/-0.075},{RR=0.6},{CA=29.5},{COA=58.0},{DSS=43},{DDHH=39},{R=0.6},{MASS=137},{T1=4.5000},{T2=0.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
DIA
内-外径
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
D1
D1 (分钟)
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
RR
r (最小)
[mm]
CA
基本额定负载Ca(动态)
[kN]
COA
轴向基本额定负载 Coa(静态)
[kN]
DSS
安装尺寸 CS(最小)
[mm]
DDHH
安装尺寸 dh(最大)
[mm]
R
安装尺寸 R (最大)
[mm]
MASS
重量(参考)
[g]
B51100
B51100
10-24
SUJ2
10
0/-0.008
24
0/-0.013
11
9
0/-0.075
0.3
10.1
14.0
18
16
0.3
19
B51200
B51200
10-26
SUJ2
10
0/-0.008
26
0/-0.013
12
11
0/-0.075
0.6
12.8
17.1
20
16
0.6
28
B51101
B51101
12-26
SUJ2
12
0/-0.008
26
0/-0.013
13
9
0/-0.075
0.3
10.4
15.4
20
18
0.3
21
B51201
B51201
12-28
SUJ2
12
0/-0.008
28
0/-0.013
14
11
0/-0.075
0.6
13.3
19.0
22
18
0.6
31
B51102
B51102
15-28
SUJ2
15
0/-0.008
28
0/-0.013
16
9
0/-0.075
0.3
10.6
16.8
23
20
0.3
23
B51202
B51202
15-32
SUJ2
15
0/-0.008
32
0/-0.016
17
12
0/-0.075
0.6
16.7
24.8
25
22
0.6
43
B51103
B51103
17-30
SUJ2
17
0/-0.008
30
0/-0.016
18
9
0/-0.075
0.3
11.4
19.5
25
22
0.3
25
B51203
B51203
17-35
SUJ2
17
0/-0.008
35
0/-0.016
19
12
0/-0.075
0.6
17.3
27.3
28
24
0.6
50
B51104
B51104
20-35
SUJ2
20
0/-0.010
35
0/-0.016
21
10
0/-0.075
0.3
15.1
26.6
29
26
0.3
37
B51204
B51204
20-40
SUJ2
20
0/-0.010
40
0/-0.016
22
14
0/-0.075
0.6
22.5
37.5
32
28
0.6
77
B51105
B51105
25-42
SUJ2
25
0/-0.010
42
0/-0.016
26
11
0/-0.075
0.6
19.7
37.0
35
32
0.6
56
B51205
B51205
25-47
SUJ2
25
0/-0.010
47
0/-0.016
27
15
0/-0.075
0.6
28.0
50.5
38
34
0.6
111
B51106
B51106
30-47
SUJ2
30
0/-0.010
47
0/-0.016
32
11
0/-0.075
0.6
20.6
42.0
40
37
0.6
64
B51206
B51206
30-52
SUJ2
30
0/-0.010
52
0/-0.019
32
16
0/-0.075
0.6
29.5
58.0
43
39
0.6
137
B51107
B51107
35-52
SUJ2
35
0/-0.012
52
0/-0.019
37
12
0/-0.100
0.6
20.4
44.5
45
42
0.6
85
B51207
B51207
35-62
SUJ2
35
0/-0.012
62
0/-0.019
37
18
0/-0.100
1.0
39
78
51
46
1.0
215
B51108
B51108
40-60
SUJ2
40
0/-0.012
60
0/-0.019
42
13
0/-0.100
0.6
26.9
63
52
48
0.6
125
B51208
B51208
40-68
SUJ2
40
0/-0.012
68
0/-0.019
42
19
0/-0.100
1.0
47
98.5
57
51
1.0
276
B51109
B51109
45-65
SUJ2
45
0/-0.012
65
0/-0.019
47
14
0/-0.100
0.6
27.9
69
57
53
0.6
148
B51209
B51209
45-73
SUJ2
45
0/-0.012
73
0/-0.019
47
20
0/-0.100
1.0
48
105
62
56
1.0
317
B51110
B51110
50-70
SUJ2
50
0/-0.012
70
0/-0.019
52
14
0/-0.100
0.6
28.8
75.5
62
58
0.6
161
B51210
B51210
50-78
SUJ2
50
0/-0.012
78
0/-0.019
52
22
0/-0.100
1.0
48.5
111
67
61
1.0
378
B51111
B51111
55-78
SUJ2
55
0/-0.015
78
0/-0.022
57
16
0/-0.125
0.6
35
93
69
64
0.6
226
B51211
B51211
55-90
SUJ2
55
0/-0.015
90
0/-0.022
57
25
0/-0.125
1.0
69.5
159
76
69
1.0
608
B51112
B51112
60-85
SUJ2
60
0/-0.015
85
0/-0.022
62
17
0/-0.125
1.0
41.5
113
75
70
1.0
296
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表