B30 , B32 - Tapered Roller Bearings
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/b30302.prj},{NB=B32907},{PN=B32907},{DD=35},{D=55},{T=14.00},{B=14},{C=11.5},{RR=0.6},{RR1=0.6},{DDAA=39.5},{DDBB=40.0},{DAA1=50.5},{DAA2=48.0},{DBB=52.5},{SAA=2.5},{SBB=2.5},{RRAASS=0.6},{RRBBSS=0.6},{AA=10.5},{OD1=46.92},{OD2=51.14},{FD1=40.16},{FD2=42.78},{FD3=44.53},{FD4=47.39},{FW1=1.99},{FW2=0.45},{FW3=0.31},{FW4=1.57},{RD1=41.17},{RD2=45.46},{RD3=47.21},{RD4=50.97},{RW1=11.89},{RW2=12.65},{RW3=12.51},{RW4=11.32},{ID1=39.67},{ID2=45.00},{IW=1.95}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
RR
r (min.)
[mm]
RR1
r1 (min)
[mm]
DDAA
da (min.)
[mm]
DDBB
db (max.)
[mm]
DAA1
Da (max.)
[mm]
DAA2
Da (min.)
[mm]
DBB
Db (min.)
[mm]
SAA
Sa (min.)
[mm]
SBB
Sb (min.)
[mm]
RRAASS
ras (max.)
[mm]
RRBBSS
rbs (max.)
[mm]
AA
作用点a
[mm]
B30302
B30302
15
42
14.25
13
11.0
1.0
1.0
20.5
22.0
36.5
34.5
38.0
2.0
3.0
1.0
1.0
9.5
B30203
B30203
17
40
13.25
12
11.0
1.0
1.0
22.5
23.0
34.5
32.5
37.5
2.0
2.0
1.0
1.0
9.5
B30303
B30303
17
47
15.25
14
12.0
1.0
1.0
22.5
24.5
41.5
38.5
42.5
3.0
3.5
1.0
1.0
10.5
B32004
B32004
20
42
15.00
15
12.0
0.6
0.6
24.5
25.0
37.5
33.5
39.5
3.0
3.0
0.6
0.6
10.5
B30204
B30204
20
47
15.25
14
12.0
1.0
1.0
25.5
27.0
41.5
38.5
44.0
2.0
3.0
1.0
1.0
11.5
B32204
B32204
20
47
19.25
18
15.0
1.0
1.0
25.5
26.0
41.5
37.0
43.0
2.0
4.0
1.0
1.0
12.5
B30304
B30304
20
52
16.25
16
13.0
1.5
1.5
28.5
28.0
43.5
42.5
47.5
3.0
3.0
1.5
1.5
10.5
B32005
B32005
25
47
15.00
15
11.5
0.6
0.6
29.5
29.5
42.5
38.5
44.5
3.0
3.5
0.6
0.6
12.0
B30205
B30205
25
52
16.25
15
13.0
1.0
1.0
30.5
31.0
46.5
42.0
48.5
2.0
3.0
1.0
1.0
12.5
B32205
B32205
25
52
19.25
18
16.0
1.0
1.0
30.5
31.0
46.5
42.5
49.5
2.0
4.0
1.0
1.0
14.0
B30305
B30305
25
62
18.25
17
15.0
1.5
1.5
33.5
34.0
53.5
52.0
57.5
3.0
3.0
1.5
1.5
13.0
B32305
B32305
25
62
25.25
24
20.0
1.5
1.5
33.5
33.0
53.5
50.0
57.5
3.0
5.0
1.5
1.5
16.0
B32006
B32006
30
55
17.00
17
13.0
1.0
1.0
35.5
35.5
49.5
45.5
52.5
3.0
4.0
1.0
1.0
13.5
B30206
B30206
30
62
17.25
16
14.0
1.0
1.0
35.5
37.5
56.5
51.0
58.0
2.0
3.0
1.0
1.0
13.5
B32206
B32206
30
62
21.25
20
17.0
1.0
1.0
35.5
36.5
56.5
50.0
58.0
2.5
4.0
1.0
1.0
15.5
B30306
B30306
30
72
20.75
19
16.0
1.5
1.5
38.5
40.0
63.5
60.0
65.5
3.0
4.5
1.5
1.5
15.0
B32907
B32907
35
55
14.00
14
11.5
0.6
0.6
39.5
40.0
50.5
48.0
52.5
2.5
2.5
0.6
0.6
10.5
B32007
B32007
35
62
18.00
18
14.0
1.0
1.0
40.5
40.5
56.5
51.5
59.5
4.0
4.0
1.0
1.0
15.5
B30207
B30207
35
72
18.25
17
15.0
1.5
1.5
43.5
43.5
63.5
60.5
67.5
3.0
3.0
1.5
1.5
15.0
B32207
B32207
35
72
24.25
23
19.0
1.5
1.5
43.5
42.5
63.5
58.5
67.5
3.0
5.0
1.5
1.5
17.5
B30307
B30307
35
80
22.75
21
18.0
2.0
1.5
45.0
45.5
71.5
67.5
75.0
3.0
4.5
2.0
1.5
17.0
B32008
B32008
40
68
19.00
19
14.5
1.0
1.0
45.5
45.5
62.5
58.0
65.0
4.0
4.5
1.0
1.0
15.0
B30208
B30208
40
80
19.75
18
16.0
1.5
1.5
48.5
48.5
71.5
67.5
74.5
3.0
3.5
1.5
1.5
16.5
B32208
B32208
40
80
24.75
23
19.0
1.5
1.5
48.5
48.5
71.5
66.5
75.0
3.0
5.5
1.5
1.5
19.0
B30308
B30308
40
90
25.25
23
20.0
2.0
1.5
50.0
52.5
81.5
74.5
83.5
3.0
5.0
2.0
1.5
19.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HGW-CC/HGW-HC
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
BT1_001_101 - Tapered roller bearings, single row
SKF
06.06.2024
B6_ _ _ - 深沟滚珠轴承 -开放型
Misumi
08.10.2019
C-AN - 经济型 锁紧螺母 - AN型 -
Misumi
29.05.2023
JLNK, JLNSK - 轴承用螺帽-不锈钢/齿形防松垫圈组件
Misumi
03.06.2021
CHDF - 滚珠轴承组件(经济型) -铸铁方法兰型-
Misumi
03.06.2021
Metric Design
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
B6_ _ _ZZNR, SB6_ _ _ZZNR_1 - 深沟滚珠轴承 - 双密封圈/带扣环双盖式
Misumi
03.06.2021
SKF®-KEGELRLLG-1R - 圆锥滚子轴承SKF®,单列,内径15至50毫米
MÄDLER
26.04.2024
WZ 1070 Taper roller bearings - DME - Mat.: Steel - DIN 720
D-M-E
27.06.2024
BCK - 圆锥滚子轴承
上隆SAMLO
24.03.2023
BBW30203_32310 - 圆锥滚子轴承·外圈无挡边
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表