SL-KZES, SH-KZES, SHD-KZES - (Precision Cleaning) Drive Shafts - Flanged
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/sl_kzes_asmtab.prj},{NB=SL-KZES17-100-T10-P14-LA5},{D=17},{MAT=SUS304},{HARD=-},{ST=-},{CM=SL-},{L=100.0},{T=10},{P=14},{PMIN=14},{PMAX=18},{LA=5.0},{H=20},{DSS=19},{ALT1=},{MA=0},{MSA=0},{MMA=0},{ALT2=},{MB=0},{MSB=0},{MMB=0},{ALT5=},{NA=0},{NBALT5=0},{ALT9=},{KA=0},{HAALT9=0},{ALT10=},{KB=0},{HBALT10=0},{KC=0},{HCALT10=0},{ALT12=},{ZA=0},{HAALT12=0},{AAALT12=0},{ALT13=},{ZB=0},{HBALT13=0},{ABALT13=0},{ZC=0},{HCALT13=0},{ACALT13=0},{ALT6=},{TA=0},{TB=0},{ALT15=},{SA=0},{ALT16=},{ALT17=},{SB=0},{ALT18=},{WA=0},{GA=0},{AAALT18=0},{ALT19=},{WB=0},{GB=0},{ABALT19=0},{ALT23=},{PPATH=11_components/kzen/kzen_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE0
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
DSS
Ds
[mm]
PDD
d
[mm]
PMM
m
[mm]
DDD
d
[mm]
DMM
m
[mm]
W1
[mm]
PLL
l
[mm]
WALT16
W
[mm]
W
[mm]
DLL
l
[mm]
PH
H
[mm]
DH
H
[mm]
SL-KZES8-50-T5-P6-LA4
SL-KZES8-50-T5-P6-LA4
SL-KZES
8
12
10
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
SL-KZES10-50-T5-P8-LA5
SL-KZES10-50-T5-P8-LA5
SL-KZES
10
15
13
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
SL-KZES12-50-T5-P10-LA5
SL-KZES12-50-T5-P10-LA5
SL-KZES
12
15
14
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
SL-KZES12A-50-T10-P12-LA5
SL-KZES12A-50-T10-P12-LA5
SL-KZES
12A
20
16
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
SL-KZES15-100-T10-P12-LA5
SL-KZES15-100-T10-P12-LA5
SL-KZES
15
20
18
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
SL-KZES17-100-T10-P14-LA5
SL-KZES17-100-T10-P14-LA5
SL-KZES
17
20
19
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
SL-KZES17A-100-T10-P14-LA...
SL-KZES17A-100-T10-P14-LA...
SL-KZES
17A
25
21
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
SL-KZES20-100-T10-P17-LA5
SL-KZES20-100-T10-P17-LA5
SL-KZES
20
25
24
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
SL-KZES25-100-T10-P20-LA1...
SL-KZES25-100-T10-P20-LA1...
SL-KZES
25
30
29
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
SL-KZES30-100-T10-P25-LA1...
SL-KZES30-100-T10-P25-LA1...
SL-KZES
30
35
34
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
SL-KZES35-100-T10-P28-LA1...
SL-KZES35-100-T10-P28-LA1...
SL-KZES
35
40
39
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
SL-KZES40-200-T10-P35-LA2...
SL-KZES40-200-T10-P35-LA2...
SL-KZES
40
50
48
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
SL-KZES45-200-T10-P35-LA2...
SL-KZES45-200-T10-P35-LA2...
SL-KZES
45
50
49
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表