NSFRX, SFRX, PSFRX, SSFRX, AHFRX - 转轴 -一端台阶·扣环槽型-
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/sfrx.prj},{NB=NSFRX17-24-F4-B2-P5},{MAT=S45C},{ST=-},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{LMIN=24},{F=4.0},{B=2},{P=5},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{W=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT5=},{UC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
NSFRX6-20-F4-B2-P3
NSFRX6-20-F4-B2-P3
NSFRX
6
500
0
0
0
NSFRX8-20-F4-B2-P3
NSFRX8-20-F4-B2-P3
NSFRX
8
500
0
0
0
NSFRX10-20-F4-B2-P3
NSFRX10-20-F4-B2-P3
NSFRX
10
800
0
0
0
NSFRX12-24-F4-B2-P3
NSFRX12-24-F4-B2-P3
NSFRX
12
900
0
0
0
NSFRX13-24-F4-B2-P4
NSFRX13-24-F4-B2-P4
NSFRX
13
900
0
0
0
NSFRX15-24-F4-B2-P4
NSFRX15-24-F4-B2-P4
NSFRX
15
1000
0
0
0
NSFRX16-24-F4-B2-P4
NSFRX16-24-F4-B2-P4
NSFRX
16
1000
0
0
0
NSFRX17-24-F4-B2-P5
NSFRX17-24-F4-B2-P5
NSFRX
17
1000
0
0
0
NSFRX18-24-F4-B2-P5
NSFRX18-24-F4-B2-P5
NSFRX
18
1000
0
0
0
NSFRX20-24-F4-B2-P5
NSFRX20-24-F4-B2-P5
NSFRX
20
1000
0
0
0
NSFRX22-24-F4-B2-P6
NSFRX22-24-F4-B2-P6
NSFRX
22
1000
0
0
0
NSFRX25-24-F5-B3-P8
NSFRX25-24-F5-B3-P8
NSFRX
25
1000
0
0
0
NSFRX30-24-F5-B3-P8
NSFRX30-24-F5-B3-P8
NSFRX
30
1000
0
0
0
NSFRX35-40-F6-B4-P16
NSFRX35-40-F6-B4-P16
NSFRX
35
800
0
0
0
NSFRX40-40-F6-B4-P16
NSFRX40-40-F6-B4-P16
NSFRX
40
800
0
0
0
NSFRX50-40-F6-B4-P16
NSFRX50-40-F6-B4-P16
NSFRX
50
800
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表