NSFRES, SFRES, SSFRES, AHFRES - 转轴 -两端台阶·一端外螺纹型- 带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/sfres_asmtab.prj},{NB=NSFRES17-24-F2-P5-T5-S0-Q5-SC0},{MAT=S45C},{ST=-},{D=17},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{ALT18=},{F=2.0},{P=5},{T=5.0},{S=0},{QMC=0},{Q=5},{SC=0},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT14=},{QKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT22=},{QQ=0.0},{QK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT24=},{QV=0.0},{QW=0.0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT29=},{TTALT29=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT26=},{QFC=0},{RC=0},{ALT17=},{ALT15=},{ALT5=},{UC=0},{PPATH=11_components/sfres/sfres_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL2
l2
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
BB8
b
[mm]
TT8
t
[mm]
BB14
b
[mm]
TT14
t
[mm]
DDALT27
d
[mm]
MMALT27
m
[mm]
DDALT28
d
[mm]
MMALT28
m
[mm]
DDALT29
d
[mm]
MMALT29
m
[mm]
H
[mm]
HALT25
H
[mm]
HALT26
H
[mm]
QC
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
NSFRES6-15-F2-P3-T5-S0-Q3...
NSFRES6-15-F2-P3-T5-S0-Q3...
NSFRES
6
5
8
500
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES8-15-F2-P3-T5-S0-Q3...
NSFRES8-15-F2-P3-T5-S0-Q3...
NSFRES
8
7
8
500
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES10-15-F2-P3-T5-S0-Q...
NSFRES10-15-F2-P3-T5-S0-Q...
NSFRES
10
8
8
800
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES12-15-F2-P3-T5-S0-Q...
NSFRES12-15-F2-P3-T5-S0-Q...
NSFRES
12
10
10
900
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES13-15-F2-P4-T5-S0-Q...
NSFRES13-15-F2-P4-T5-S0-Q...
NSFRES
13
11
10
900
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES15-15-F2-P4-T5-S0-Q...
NSFRES15-15-F2-P4-T5-S0-Q...
NSFRES
15
13
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES16-15-F2-P4-T5-S0-Q...
NSFRES16-15-F2-P4-T5-S0-Q...
NSFRES
16
14
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES17-24-F2-P5-T5-S0-Q...
NSFRES17-24-F2-P5-T5-S0-Q...
NSFRES
17
14
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES18-24-F2-P5-T5-S0-Q...
NSFRES18-24-F2-P5-T5-S0-Q...
NSFRES
18
15
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES20-24-F2-P5-T5-S0-Q...
NSFRES20-24-F2-P5-T5-S0-Q...
NSFRES
20
17
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES22-24-F2-P6-T5-S0-Q...
NSFRES22-24-F2-P6-T5-S0-Q...
NSFRES
22
19
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES25-24-F2-P8-T5-S0-Q...
NSFRES25-24-F2-P8-T5-S0-Q...
NSFRES
25
22
10
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES30-24-F2-P8-T5-S0-Q...
NSFRES30-24-F2-P8-T5-S0-Q...
NSFRES
30
27
15
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES35-40-F2-P16-T5-S0-...
NSFRES35-40-F2-P16-T5-S0-...
NSFRES
35
30
15
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES40-40-F2-P16-T5-S0-...
NSFRES40-40-F2-P16-T5-S0-...
NSFRES
40
36
20
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
NSFRES50-40-F2-P16-T5-S0-...
NSFRES50-40-F2-P16-T5-S0-...
NSFRES
50
41
20
1000
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表