NSFMRTS, SFMRTS, PSFMRTS, SSFMRTS, NSFHRTS, SFHRTS, PSFHRTS, SSFHRTS, NSFRTS, SFRTS, PSFRTS, SSFRTS, PPSFHRTS, PPSFRTS, SSSFHRTS, SSSFRTS, AHFRTS - 转轴 -一端内螺纹型- 带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfrts_asmtab.prj},{NB=NSFMRTS17-20-M4-SC0(000_000)},{TS=M},{MAT=S45C},{ST=},{D=17},{ALT1=},{L=20.0},{LMIN=20},{LMAX=1000},{M=4},{SC=0},{W=14},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT5=},{UC=0},{ALT6=},{TA=0.0},{TB=0.0},{ALT20=},{ALT32=},{CD=},{ALT31=},{ALT34=},{TCJ=0},{WTCJ=0},{XT=0},{HCJ=0},{WHCJ=0},{XH=0},{PPATH=11_components/psfrts/psfrts_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL2
l2
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
DDALT6
d
[mm]
MM
m
[mm]
N
[mm]
VALT20
V
[mm]
NSFMRTS6-15-M2.6-SC0
NSFMRTS6-15-M2.6-SC0
NSFMRTS
6
5
8
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMRTS8-15-M2.6-SC0
NSFMRTS8-15-M2.6-SC0
NSFMRTS
8
7
8
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMRTS10-15-M3-SC0
NSFMRTS10-15-M3-SC0
NSFMRTS
10
8
8
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMRTS12-15-M3-SC0
NSFMRTS12-15-M3-SC0
NSFMRTS
12
10
10
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMRTS13-15-M3-SC0
NSFMRTS13-15-M3-SC0
NSFMRTS
13
11
10
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMRTS15-15-M3-SC0
NSFMRTS15-15-M3-SC0
NSFMRTS
15
13
10
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMRTS16-15-M4-SC0
NSFMRTS16-15-M4-SC0
NSFMRTS
16
14
10
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMRTS17-20-M4-SC0
NSFMRTS17-20-M4-SC0
NSFMRTS
17
14
10
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMRTS18-20-M4-SC0
NSFMRTS18-20-M4-SC0
NSFMRTS
18
15
10
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMRTS20-20-M4-SC0
NSFMRTS20-20-M4-SC0
NSFMRTS
20
17
10
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMRTS22-20-M4-SC0
NSFMRTS22-20-M4-SC0
NSFMRTS
22
19
10
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMRTS25-20-M4-SC0
NSFMRTS25-20-M4-SC0
NSFMRTS
25
22
10
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMRTS30-20-M5-SC0
NSFMRTS30-20-M5-SC0
NSFMRTS
30
27
15
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFMRTS35-70-M6-SC0
NSFMRTS35-70-M6-SC0
NSFMRTS
35
30
15
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFHRTS40-80-M10-SC0
NSFHRTS40-80-M10-SC0
NSFHRTS
40
36
20
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
NSFHRTS50-100-M12-SC0
NSFHRTS50-100-M12-SC0
NSFHRTS
50
41
20
0
0.0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表