KZFN, KZFC, KZFP, KZFS, KZFF - 驱动轴 单台阶带肩型
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/kzfn_asmtab.prj},{NB=KZFN17-100-T10-P14-LA5-Q10-LB5},{PMIN=14},{PMAX=18},{MAT=S45C},{HARD=-},{ST=-},{L=100.0},{T=10},{P=14},{LA=5.0},{Q=10},{LB=5.0},{ALT1=},{MA=0},{MSA=0},{MMA=0},{ALT4=},{MD=0},{MSD=0},{MMD=0},{ALT2=},{MB=0},{MSB=0},{MMB=0},{ALT5=},{NA=0},{NBALT5=0},{ALT9=},{KA=0},{HAALT9=0},{ALT10=},{KC=0},{HCALT10=0},{KD=0},{HDALT10=0},{ALT11=},{KB=0},{HBALT11=0},{ALT12=},{ZA=0},{HAALT12=0},{AAALT12=0},{ALT13=},{ZC=0},{HCALT13=0},{ACALT13=0},{ZD=0},{HDALT13=0},{ADALT13=0},{ALT14=},{ZB=0},{HBALT14=0},{ABALT14=0},{ALT6=},{TA=0},{TD=0},{ALT7=},{TB=0},{ALT15=},{SA=0},{ALT16=},{ALT17=},{SB=0},{ALT18=},{WA=0},{GA=0},{AAALT18=0},{ALT19=},{WD=0},{GD=0},{ACALT19=0},{ALT20=},{WB=0},{GB=0},{ABALT20=0},{ALT23=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
DSS
Ds
[mm]
PDD
d
[mm]
PMM
m
[mm]
DDD
d
[mm]
DMM
m
[mm]
QDD
d
[mm]
QMM
m
[mm]
PW1
W1
[mm]
PLL
l
[mm]
WALT16
ⁿ/ₐ
QW1
W1
[mm]
QLL
l
[mm]
PH
H
[mm]
DH
H
[mm]
QH
H
[mm]
KZFN8-50-T5-P6-LA4-Q5-LB4
KZFN8-50-T5-P6-LA4-Q5-LB4
8
12
10
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
KZFN10-50-T5-P8-LA5-Q7-LB...
KZFN10-50-T5-P8-LA5-Q7-LB...
10
15
13
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
KZFN12-50-T5-P10-LA5-Q7-L...
KZFN12-50-T5-P10-LA5-Q7-L...
12
15
14
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
KZFN12A-50-T10-P12-LA5-Q7...
KZFN12A-50-T10-P12-LA5-Q7...
12A
20
16
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
KZFN15-100-T10-P12-LA5-Q1...
KZFN15-100-T10-P12-LA5-Q1...
15
20
18
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
KZFN17-100-T10-P14-LA5-Q1...
KZFN17-100-T10-P14-LA5-Q1...
17
20
19
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
KZFN17A-100-T10-P14-LA5-Q...
KZFN17A-100-T10-P14-LA5-Q...
17A
25
21
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
KZFN20-100-T10-P17-LA5-Q1...
KZFN20-100-T10-P17-LA5-Q1...
20
25
24
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
KZFN25-100-T10-P20-LA10-Q...
KZFN25-100-T10-P20-LA10-Q...
25
30
29
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
KZFN30-100-T10-P25-LA15-Q...
KZFN30-100-T10-P25-LA15-Q...
30
35
34
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
KZFN35-100-T10-P28-LA15-Q...
KZFN35-100-T10-P28-LA15-Q...
35
40
39
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
KZFN40-200-T10-P35-LA20-Q...
KZFN40-200-T10-P35-LA20-Q...
40
50
48
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
KZFN45-200-T10-P35-LA20-Q...
KZFN45-200-T10-P35-LA20-Q...
45
50
49
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表