KZDE, KZDN, KZDC, KZDP, KZDS, KZDF - 驱动轴 - 两台阶一台阶型 -
Misumi
FA工厂自动化
11_转轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/11_rotary_shafts/kzds_asmtab.prj},{NB=KZDE20-100-P15-LA5-LB5-Q10-LC5},{D=20},{TS=h7},{MAT=S45C},{HARD=-},{ST=BO},{L=100.0},{P=15},{LA=5.0},{LB=5.0},{Q=10},{LC=5.0},{ALT1=},{MA=0},{MSA=0},{MMA=0},{ALT2=},{MB=0},{MSB=0},{MMB=0},{ALT3=},{MC=0},{MSC=0},{MMC=0},{ALT5=},{NA=0},{NC=0},{ALT9=},{KA=0},{HAALT9=0},{ALT10=},{KB=0},{HBALT10=0},{KD=0},{HDALT10=0},{ALT11=},{KC=0},{HCALT11=0},{ALT12=},{ZA=0},{HAALT12=0},{AAALT12=0},{ALT13=},{ZB=0},{HBALT13=0},{ABALT13=0},{ZD=0},{HDALT13=0},{ADALT13=0},{ALT14=},{ZC=0},{HCALT14=0},{ACALT14=0},{ALT7=},{TA=0},{ALT6=},{TB=0},{ALT8=},{TC=0},{ALT15=},{SA=0},{ALT16=},{SD=0},{ALT17=},{SC=0},{ALT18=},{WA=0},{GA=0},{AAALT18=0},{ALT19=},{WD=0},{GD=0},{ACALT19=0},{ALT20=},{WC=0},{GC=0},{ABALT20=0},{ALT21=},{WE=0},{GE=0},{ADALT21=0},{ALT22=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DSS
Ds
[mm]
PH
H
[mm]
DH
H
[mm]
QH
H
[mm]
PDD
d
[mm]
PMM
m
[mm]
QDD
d
[mm]
QMM
m
[mm]
PW1
W1
[mm]
PLL
l
[mm]
W
[mm]
DLL
l
[mm]
QW1
W1
[mm]
QLL
l
[mm]
KZDE10-50-P6-LA4-LB4-Q5-L...
KZDE10-50-P6-LA4-LB4-Q5-L...
10
8.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
KZDE12-50-P8-LA4-LB4-Q5-L...
KZDE12-50-P8-LA4-LB4-Q5-L...
12
10.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
KZDE15-100-P10-LA5-LB5-Q7...
KZDE15-100-P10-LA5-LB5-Q7...
15
13.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
KZDE20-100-P15-LA5-LB5-Q1...
KZDE20-100-P15-LA5-LB5-Q1...
20
18.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
KZDE25-100-P17-LA5-LB5-Q1...
KZDE25-100-P17-LA5-LB5-Q1...
25
21.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
KZDE30-100-P20-LA10-LB10-...
KZDE30-100-P20-LA10-LB10-...
30
27.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
KZDN35-100-P25-LA10-LB10-...
KZDN35-100-P25-LA10-LB10-...
35
31.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
KZDN40-200-P30-LA15-LB15-...
KZDN40-200-P30-LA15-LB15-...
40
37.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
KZDN50-200-P40-LA20-LB20-...
KZDN50-200-P40-LA20-LB20-...
50
48.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表