MTSTRC - 30度梯形丝杠 一端两台阶型 右旋螺纹 SUS303
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtstrc.prj},{NB=MTSTRC18-150-T2-Q9-S2-E5},{D=18},{DLMIN=31},{L=150},{T=2},{S=2},{Q=9},{E=5},{D2=18},{P=4},{ALT1=},{FE=0},{FW=0},{FY=0},{ALT3AE=},{AE=0.0},{ALT2=},{SE=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MC=},{MC=0},{ALT4ME=},{ME=0},{ALT5BQ=},{BQ=0},{ALT6=},{WALT6=0},{AALT6=0},{ALT7=},{KQ=0},{KE=0},{CALT7=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 螺距
[mm]
EEALT3AE
e容差 (AE)
[mm]
MMALT3AE
m +0.140 (AE)
[mm]
NNALT3AE
n加工限度 (AE)
[mm]
MPALT5BQ
Mx螺距
ⁿ/ₐ
BB1ALT7
b1
[mm]
TT1ALT7
t1
[mm]
MTSTRC12-80-T2-Q7-S2-E4
MTSTRC12-80-T2-Q7-S2-E4
12
12
2
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSTRC14-80-T2-Q8-S2-E4
MTSTRC14-80-T2-Q8-S2-E4
14
14
3
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSTRC16-100-T2-Q9-S2-E5
MTSTRC16-100-T2-Q9-S2-E5
16
16
3
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSTRC18-150-T2-Q9-S2-E5
MTSTRC18-150-T2-Q9-S2-E5
18
18
4
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSTRC20-150-T2-Q10-S2-E5
MTSTRC20-150-T2-Q10-S2-E5
20
20
4
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSTRC25-150-T2-Q12-S2-E6
MTSTRC25-150-T2-Q12-S2-E6
25
25
5
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSTRC28-150-T2-Q14-S2-E7
MTSTRC28-150-T2-Q14-S2-E7
28
28
5
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSTRC32-200-T2-Q14-S2-E7
MTSTRC32-200-T2-Q14-S2-E7
32
32
6
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表