C-TFK - 经济型 支座组件 固定侧 标准圆型
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/c_tfk_asmtab.prj},{NB=C-TFK10S},{NO=10S},{SET=},{DD=10},{L=27},{H=10},{F=17},{E=29.5},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{L1=7.5},{T1=5.0},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{LL=4.0},{M=M10x1.0},{T=16},{SID=12.0},{Z1=21},{Z2=12.5},{Z3=6.0},{Z4=3.0},{Z5=21},{X1=7},{X2=6.2},{X3=3.00},{X4=34},{CP=0},{Y1=0},{Y2=0.0},{Y3=0.0},{Y4=0},{B1=2.3},{B2=4.55},{NO2=10},{PPATH=c_tfk/c_tfk_asmtpl.prj},{ACD=12.0},{ACV=10},{ACL=5.5},{ACNB=8.0},{ACNMM=M3},{ACNDD=15},{ACND=20.0},{ACNF=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
PCD
节圆直径(PCD)
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
M
M(细牙)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
ACD
附属轴环尺寸 D
[mm]
ACV
附属轴环尺寸 V
[mm]
ACL
附属轴环尺寸 L
[mm]
ACNM
附属紧固螺帽规格 M 细牙螺纹
ⁿ/ₐ
ACNB
附属紧固螺帽规格 B
[mm]
ACNMM
附属紧固螺帽规格 m
ⁿ/ₐ
ACNDD
附属紧固螺帽规格 d
[mm]
ACND
附属紧固螺帽规格 D
[mm]
ACNF
附属紧固螺帽规格 F
[mm]
C-TFK6
C-TFK6
6
6
20
7
13
22.0
22
35
28
28
5.5
3.5
2.9
5.5
3.5
M6x0.75
12
9.5
6
5.0
M6x0.75
5.0
M3
10
14.5
12
C-TFK8S
C-TFK8S
8S
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M8x1.0
14
10.0
8
5.5
M8x1.0
6.5
M3
13
17.0
14
C-TFK8
C-TFK8
8
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M8x1.0
14
11.5
8
5.5
M8x1.0
6.5
M3
13
17.0
14
C-TFK10S
C-TFK10S
10S
10
27
10
17
29.5
34
52
42
42
7.5
5.0
4.5
8.0
4.0
M10x1.0
16
12.0
10
5.5
M10x1.0
8.0
M3
15
20.0
16
C-TFK10
C-TFK10
10
10
27
10
17
29.5
34
52
42
42
7.5
5.0
4.5
8.0
4.0
M10x1.0
16
14.5
10
5.5
M10x1.0
8.0
M3
15
20.0
16
C-TFK12
C-TFK12
12
12
27
10
17
29.5
36
54
44
44
7.5
5.0
4.5
8.0
4.0
M12x1.0
19
15.5
12
5.5
M12x1.0
8.0
M3
17
22.0
19
C-TFK15
C-TFK15
15
15
32
15
17
36.0
40
63
50
52
10.0
6.0
5.5
9.5
6.0
M15x1.0
22
20.0
15
10.0
M15x1.0
8.0
M3
21
25.0
22
C-TFK20
C-TFK20
20
20
52
22
30
50.0
57
85
70
68
8.0
10.0
6.6
11.0
10.0
M20x1.0
30
25.0
20
11.0
M20x1.0
11.0
M4
26
35.0
30
C-TFK25
C-TFK25
25
25
57
27
30
60.0
63
98
80
79
13.0
10.0
9.0
15.0
13.0
M25x1.5
35
31.4
25
15.0
M25x1.5
15.0
M5
33
43.0
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表