C-TEK - 经济型 支座组件 固定侧 标准方型
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/c_tek_asmtab.prj},{NB=C-TEK10S},{SET=},{NO=10S},{DD=10},{L=24},{L1=6},{L2=29.5},{L3=6.0},{B=70},{H=43},{HH=25},{B1=36},{H1=24},{P=52},{DD1=9.0},{DD2=0.0},{LL=0},{M=M10x1.0},{T=16},{ACD=12.0},{ACV=10},{ACL=5.5},{R1=3.5},{R2=3.1},{R3=23.75},{R4=18.45},{T1=35.5},{D1=21},{D2=21},{T2=3.0},{T3=3.00},{Z11=8},{ACNB=8.0},{ACDMM=M3},{ACNDD=15},{ACND=20.0},{PPATH=c_tek/c_tek_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
M
M(细牙)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
ACD
附属轴环尺寸 D
[mm]
ACV
附属轴环尺寸 V
[mm]
ACL
附属轴环尺寸 L
[mm]
ACNM
附属紧固螺帽规格 M 细牙螺纹
ⁿ/ₐ
ACNB
附属紧固螺帽规格 B
[mm]
ACNDD
附属紧固螺帽规格 d
[mm]
ACND
附属紧固螺帽规格 D
[mm]
ACNF
附属紧固螺帽规格 F
[mm]
C-TEK6
C-TEK6
6
6
20
0
22.0
3.5
42
25
13
18
20
30
5.5
9.5
11
M6x0.75
12
9.5
6
5.0
M6x0.75
5.0
10
14.5
12
C-TEK8S
C-TEK8S
8S
8
23
0
26.0
4.0
52
32
17
25
26
38
6.6
11.0
12
M8x1.0
14
10.0
8
5.5
M8x1.0
6.5
13
17.0
14
C-TEK8
C-TEK8
8
8
23
0
26.0
4.0
52
32
17
25
26
38
6.6
11.0
12
M8x1.0
14
11.5
8
5.5
M8x1.0
6.5
13
17.0
14
C-TEK10S
C-TEK10S
10S
10
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
24
52
9.0
0.0
0
M10x1.0
16
12.0
10
5.5
M10x1.0
8.0
15
20.0
16
C-TEK10
C-TEK10
10
10
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
24
52
9.0
0.0
0
M10x1.0
16
14.5
10
5.5
M10x1.0
8.0
15
20.0
16
C-TEK12
C-TEK12
12
12
24
6
29.5
6.0
70
43
25
36
24
52
9.0
0.0
0
M12x1.0
19
15.5
12
5.5
M12x1.0
8.0
17
22.0
19
C-TEK15
C-TEK15
15
15
25
6
36.0
5.0
80
49
30
41
25
60
11.0
0.0
0
M15x1.0
22
20.0
15
10.0
M15x1.0
8.0
21
25.0
22
C-TEK20
C-TEK20
20
20
42
10
50.0
10.0
95
58
30
56
25
75
11.0
0.0
0
M20x1.0
30
25.0
20
11.0
M20x1.0
11.0
26
35.0
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表