C-BUN - 支座组件 支持侧·方型 -标准型-
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/c_bun_asmtab.prj},{NB=C-BUN10},{NO=10},{DD=8},{L=20},{B=70},{H=43},{HH=25},{B1=36},{H1=24},{P=52},{V=22},{DD1=9.0},{DD2=0.0},{LL=0},{T0=7},{RI=8},{PPATH=c_bun/c_bun_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
V
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
C-BUN6
C-BUN6
6
6
12
42
25
13
18
20
30
17
5.5
9.5
11
C-BUN8
C-BUN8
8
6
14
52
32
17
25
26
38
17
6.6
11.0
11
C-BUN10
C-BUN10
10
8
20
70
43
25
36
24
52
22
9.0
0.0
0
C-BUN12
C-BUN12
12
10
20
70
43
25
36
24
52
26
9.0
0.0
0
C-BUN15
C-BUN15
15
15
20
80
49
30
41
25
60
32
9.0
0.0
0
C-BUN20
C-BUN20
20
20
26
95
58
30
56
25
75
47
11.0
0.0
0
C-BUN25
C-BUN25
25
25
30
105
68
35
66
25
85
52
11.0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表