C-BSSTH3205, C-BSSTHK3205, C-BSSCH3205, C-BSSCHK3205 - Rolled Ball Screws Standard Nut-Shaft Dia.32 (C-BSSCH(K),C-BSSTH(K))
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/c_bssch_3205_asmtab.prj},{NB=C-BSSTH3205-250},{AG=C7},{TS=Standard},{SD=32},{LEAD=05},{L=250},{F=33},{P=20},{ALT12=},{SWNC=0},{FWNC=0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{Q=0},{G=0},{ALT5=},{FC=0},{ALT6=},{MC=0},{M=8.000},{LL=20.000},{ALT7=},{WALT7=27.000},{L1ALT7=9.000},{L2ALT7=13.000},{ALT8=},{KC=0},{ALT9=},{K=0},{S=0},{ALT10=},{SC=0},{SWC=0},{SGC=0},{ALT13=},{D1=32.000},{D3=25.000},{D4=23.900},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=16.350},{W=1.350},{ML=20.000},{PITCH=1.500},{PPATH=c_bssch_3205/c_bssch_3205_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TS
选择类型
ⁿ/ₐ
SD
螺纹直径
[mm]
LEAD
导程
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
C-BSSTH3205-250
C-BSSTH3205-250
标准
32
05
110
C-BSSTHK3205-250-F33-P11
C-BSSTHK3205-250-F33-P11
F·P指定型
32
05
110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表