BTR, BTRM - 丝杠支座组件-支持侧-圆型-带扣环型
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/btrm_asmtab.prj},{NB=BTR10},{MAT=1045 Steel},{ST=},{NO=10},{DD=8},{L=12},{H=7},{F=5},{D=28},{A=43},{PCD=35},{B=35},{V=22},{DD1=3.4},{DD2=6.5},{LL=4.0},{C=3.0},{BN=608ZZ},{PPATH=btr/btr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
PCD
节圆直径(PCD)
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
C
C型扣环
[mm]
RRS
固定扣环
ⁿ/ₐ
BT
轴承形式
ⁿ/ₐ
AR
适用环
ⁿ/ₐ
BTR6
BTR6
S45C
6
6
10
6
4
22
36
28
28
17
3.4
6.5
4.0
3.0
RTWN17
B606ZZ
STWN6
BTR10
BTR10
S45C
10
8
12
7
5
28
43
35
35
22
3.4
6.5
4.0
3.0
RTWN22
B608ZZ
STWN8
BTR12
BTR12
S45C
12
10
15
7
8
34
52
42
42
26
4.5
8.0
4.0
3.0
RTWN26
B6000ZZ
STWN10
BTR15
BTR15
S45C
15
15
17
9
8
40
63
50
52
32
5.5
9.5
5.5
4.0
RTWN32
B6002ZZ
STWN15
BTR20
BTR20
S45C
20
20
20
11
9
57
85
70
68
47
6.6
11.0
6.5
4.5
RTWN47
B6204ZZ
STWN20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表