BRWZ, BRWZM, BRWZR - 丝杠支座组件经济型-固定侧圆型
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/brwzm_asmtab.prj},{NB=BRWZ10S},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=BO},{NO=10S},{DD=10},{L=26},{H=10},{F=16},{E=29.5},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{L1=8.5},{T1=5.0},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{LL=4.5},{M=M10x1.0},{T=17},{NDM=10.000},{KDM=8.918},{VER=1},{BW=10},{BD=26},{BH=16.2},{SD=12.0},{SW=5.5},{CD=30.660},{SID=13.0},{OSLW=3.0},{SHH=1.0},{SHH2=1.0},{SOD=19},{PPATH=brwz/brwz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
PCD
节圆直径(PCD)
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
M
M 细牙
ⁿ/ₐ
T
[mm]
OSA
油封 适用轴径
[mm]
BRWZ6
BRWZ6
S45C
6
6
20
7
13
22.5
22
35
28
28
6.0
3.5
2.9
5.5
3.5
M 6x0.75
12
-
BRWZ8S
BRWZ8S
S45C
8S
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M 8x1.0
14
10
BRWZ8
BRWZ8
S45C
8
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M 8x1.0
14
11.5
BRWZ10S
BRWZ10S
S45C
10S
10
26
10
16
29.5
34
52
42
42
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
M10x1.0
17
12
BRWZ10
BRWZ10
S45C
10
10
26
10
16
29.5
34
52
42
42
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
M10x1.0
17
14
BRWZ12
BRWZ12
S45C
12
12
26
10
16
29.5
36
54
44
44
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
M12x1.0
19
15
BRWZ15
BRWZ15
S45C
15
15
30
13
17
38.0
40
63
50
52
14.0
6.0
5.5
9.5
5.5
M15x1.0
22
20
BRWZ20
BRWZ20
S45C
20
20
48
18
30
52.0
57
85
70
68
14.0
10.0
6.6
11.0
6.5
M20x1.0
30
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表