RSH1 - 单轴机器人 RSH1 -直柱型-
Misumi
FA工厂自动化
08_单轴驱动器/手动组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/08_linear_motion_units/rsh1_asmtab.prj},{NB=RSH106-C21A-N-F0-3-150},{TYPE=RSH1},{LEAD=06},{MATBF=Aluminum Alloy},{STBF=Anodize},{MATGR=Steel},{MATS=Aluminum Alloy},{STS=Anodize},{MATSC=Aluminum Alloy},{STSC=Anodize},{BS=},{CT=C21A},{IOM=N},{FS=F0},{CAB=3},{STROKE=150},{ABS=dia. 12 (C10 Rolled)},{AM=AC Servo 100W},{APD=Resolver},{SATH=0~40 deg Celsius,35~85 percent RH (w/o dew condensation)},{RLP=+/-0.02},{MLCH=40},{MLCV=8},{RF=283},{MV=360~180},{RSL=10000km or more},{CIP=Single-phase AC 100~115V 200~230V +/-10 percent},{MPD=255 pc.},{PPATH=rsh1/rsh1_asmtpl.prj},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT8=},{ALT6=},{ALT7=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
LEAD
导程
[mm]
MATBF
底座型材材质
ⁿ/ₐ
STBF
底座型材表面处理
ⁿ/ₐ
MATGR
导轨材质
ⁿ/ₐ
MATS
滑块材质
ⁿ/ₐ
STS
滑块表面处理
ⁿ/ₐ
MATSC
侧盖材质
ⁿ/ₐ
STSC
侧盖表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MASS
重量
[kg]
ABS
滚珠丝杠
ⁿ/ₐ
AM
马达
ⁿ/ₐ
APD
位置检测器
ⁿ/ₐ
SATH
使用环境温度、湿度
ⁿ/ₐ
RLP
重复定位精度
[mm]
MLCH
最大传送物重量 - 水平
[kg]
MLCV
最大传送物重量 - 垂直
[kg]
RF
额定推力
[N]
MV
最大速度
[mm/sec]
RSL
额定行走寿命
ⁿ/ₐ
CIP
控制器输入电源
ⁿ/ₐ
MPD
最大定位点数
ⁿ/ₐ
RSH106-C21A-N-F0-3-150
RSH106-C21A-N-F0-3-150
06
铝合金
阳极氧化处理
铁
铝合金
阳极氧化处理
铝合金
阳极氧化处理
436
0
100
8
240
3.6
φ12 (C10压轧)
AC伺服100W
旋转变压器
0~40℃,35~85%RH (无霜)
+/-0.02
40
8
283
360~180
10,000km以上
单相AC100~115V 200~230V +/-...
255个
RSH112-C21A-N-F0-3-150
RSH112-C21A-N-F0-3-150
12
铝合金
阳极氧化处理
铁
铝合金
阳极氧化处理
铝合金
阳极氧化处理
436
0
100
8
240
3.6
φ12 (C10压轧)
AC伺服100W
旋转变压器
0~40℃,35~85%RH (无霜)
+/-0.02
20
4
141
720~360
10,000km以上
单相AC100~115V 200~230V +/-...
255个
RSH120-C21A-N-F0-3-150
RSH120-C21A-N-F0-3-150
20
铝合金
阳极氧化处理
铁
铝合金
阳极氧化处理
铝合金
阳极氧化处理
436
0
100
8
240
3.6
φ12 (C10压轧)
AC伺服100W
旋转变压器
0~40℃,35~85%RH (无霜)
+/-0.02
12
-
84
1200~600
10,000km以上
单相AC100~115V 200~230V +/-...
255个
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表