TFZF - 无油衬套 PTFE树脂型 肩型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/tfzf.prj},{NB=TFZF6-5},{MAT=PTFE},{TR=-200~200},{DD=6},{DDTOL=+0.182/+0.132},{L=5},{L1=5,8,10},{D=9},{DTOL=+0.090/+0.040},{HS=9},{HSTOL=+0.015/0},{TOL=+0.125/+0.075},{SIZE=6},{SIZETOL=-0.004/-0.012},{F=12},{T=1.5},{AA=C0.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
嵽?
ⁿ/ₐ
TR
热电阻
[°C]
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
HS
孔尺寸(固定座孔径)
[mm]
HSTOL
孔尺寸(固定座孔径)公差
[mm]
TOL
公差(参考) 压入后内径
[mm]
SIZE
尺寸 (轴径)
[mm]
SIZETOL
尺寸 (轴径)公差
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
AA
a (倒角尺寸)
[mm]
TFZF3-3
TFZF3-3
PTFE
-200~200
3
+0.179/+0.129
0/-0.2
6
+0.090/+0.040
6
+0.012/0
+0.120/+0.070
3
-0.002/-0.008
9
1.5
C0.3
TFZF4-3
TFZF4-3
PTFE
-200~200
4
+0.179/+0.129
0/-0.2
7
+0.090/+0.040
7
+0.015/0
+0.122/+0.072
4
-0.004/-0.012
9
1.5
C0.3
TFZF5-5
TFZF5-5
PTFE
-200~200
5
+0.179/+0.129
0/-0.2
8
+0.090/+0.040
8
+0.015/0
+0.122/+0.072
5
-0.004/-0.012
11
1.5
C0.3
TFZF6-5
TFZF6-5
PTFE
-200~200
6
+0.182/+0.132
0/-0.2
9
+0.090/+0.040
9
+0.015/0
+0.125/+0.075
6
-0.004/-0.012
12
1.5
C0.3
TFZF8-8
TFZF8-8
PTFE
-200~200
8
+0.197/+0.147
0/-0.2
12
+0.100/+0.050
12
+0.018/0
+0.131/+0.081
8
-0.005/-0.014
16
2.0
C0.5
TFZF10-8
TFZF10-8
PTFE
-200~200
10
+0.210/+0.160
0/-0.2
14
+0.100/+0.050
14
+0.018/0
+0.144/+0.094
10
-0.005/-0.014
18
2.0
C0.5
TFZF12-10
TFZF12-10
PTFE
-200~200
12
+0.212/+0.162
0/-0.25
16
+0.100/+0.050
16
+0.018/0
+0.146/+0.096
12
-0.006/-0.017
20
2.0
C0.5
TFZF16-12
TFZF16-12
PTFE
-200~200
16
+0.239/+0.169
0/-0.25
22
+0.100/+0.050
22
+0.021/0
+0.175/+0.105
16
-0.006/-0.017
28
3.0
C0.5
TFZF20-15
TFZF20-15
PTFE
-200~200
20
+0.303/+0.183
0/-0.25
26
+0.110/+0.060
26
+0.021/0
+0.229/+0.109
20
-0.007/-0.020
32
3.0
C0.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表