SHTZ - 无油衬套-青铜标准圆法兰型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/shtz_asmtab.prj},{NB=SHTZ12-25},{MAT=Special Bronze Casting},{HR=-40~150},{AC=Hexagon Socket Low Head Cap Screws},{M=M4-12x2},{DD=12},{DDTOL=+0.034/+0.016},{L1=25,30},{L=25},{ALT1=},{LC=0},{LCMIN=12},{D=18},{DTOL=0/-0.018},{H=36},{T=5},{TT=3.0},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{PCD1=26},{PCD2=0},{M11=4},{L11=12},{Q=2},{PPATH=shtz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
嵽?
ⁿ/ₐ
HR
容许温度
[deg Celsius]
AC
附件
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
SHTZ6-15
SHTZ6-15
特殊青铜铸件
-40~150
短头内六角螺栓
M3-10x2
6
+0.022/+0.010
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
SHTZ8-20
SHTZ8-20
特殊青铜铸件
-40~150
短头内六角螺栓
M3-10x2
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
SHTZ10-25
SHTZ10-25
特殊青铜铸件
-40~150
短头内六角螺栓
M3-10x2
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
SHTZ12-25
SHTZ12-25
特殊青铜铸件
-40~150
短头内六角螺栓
M4-12x2
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
SHTZ16-25
SHTZ16-25
特殊青铜铸件
-40~150
短头内六角螺栓
M4-12x4
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
SHTZ20-30
SHTZ20-30
特殊青铜铸件
-40~150
短头内六角螺栓
M5-16x4
20
+0.041/+0.020
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
SHTZ25-30
SHTZ25-30
特殊青铜铸件
-40~150
短头内六角螺栓
M5-16x4
25
+0.041/+0.020
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
SHTZ30-35
SHTZ30-35
特殊青铜铸件
-40~150
短头内六角螺栓
M6-20x4
30
+0.041/+0.020
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表