MPSA - 法兰一体型无油衬套固定座组件 方法兰型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpsa.prj},{NB=MPSA12},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/+0.016},{D=24},{DTOL=0/-0.021},{L=32},{L1=10},{S=25},{H=44},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=34},{K=34}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
MPSA6
MPSA6
SS400
无电解镀镍
6
+0.022/+0.010
15
0/-0.018
21
5
15
32
5
3.5
6.0
3.1
23
23
MPSA8
MPSA8
SS400
无电解镀镍
8
+0.028/+0.013
17
0/-0.018
26
5
20
34
5
3.5
6.0
3.1
25
25
MPSA10
MPSA10
SS400
无电解镀镍
10
+0.028/+0.013
20
0/-0.021
32
5
25
39
6
4.5
7.5
4.1
29
29
MPSA12
MPSA12
SS400
无电解镀镍
12
+0.034/+0.016
24
0/-0.021
32
10
25
44
6
4.5
7.5
4.1
34
34
MPSA13
MPSA13
SS400
无电解镀镍
13
+0.034/+0.016
26
0/-0.021
32
10
25
46
6
4.5
7.5
4.1
36
36
MPSA16
MPSA16
SS400
无电解镀镍
16
+0.034/+0.016
30
0/-0.021
37
10
30
50
6
4.5
7.5
4.1
40
40
MPSA20
MPSA20
SS400
无电解镀镍
20
+0.041/+0.020
36
0/-0.025
42
10
35
62
8
5.5
9.0
5.1
48
48
MPSA25
MPSA25
SS400
无电解镀镍
25
+0.041/+0.020
42
0/-0.025
57
10
50
68
8
5.5
9.0
5.1
54
54
MPSA30
MPSA30
SS400
无电解镀镍
30
+0.041/+0.020
48
0/-0.025
67
10
60
78
10
6.6
11.0
6.1
62
62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表