MHCTW, MHCTW-S, MHCTW-DS - 无油衬套固定座组件 - 加高方型 - 紧凑型-双衬型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mhctw.prj},{NB=MHCTW16},{TS=},{MATH=Aluminium Alloy},{STH=Clear Anodize},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DDRR=16},{DDRRTOL=+0.034/0},{HH=21},{W=28},{H=35},{D=22.2},{L1=52},{L2=65},{S=59.6},{T=5.5},{M1=M6},{M2=M6},{DDTT=9x7 (For M5 Bolt)},{M11=6},{M22=6},{DD=9},{TT=7},{RINR=23.4},{RINL=2.55},{X=21}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATS
Material of Seal
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
STH
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
DDTT
dxt
ⁿ/ₐ
MHCTW10
MHCTW10
-
铝合金
本色阳极氧化处理品
高强度黄铜合金类
+0.028/0
17
20
26
15.0
62
36
50
49.6
5.0
M6
M5
8x6 (M4螺栓用)
MHCTW12
MHCTW12
-
铝合金
本色阳极氧化处理品
高强度黄铜合金类
+0.034/0
18
22
28
17.0
62
36
50
49.6
5.0
M6
M5
8x6 (M4螺栓用)
MHCTW16
MHCTW16
-
铝合金
本色阳极氧化处理品
高强度黄铜合金类
+0.034/0
21
28
35
22.2
78
52
65
59.6
5.5
M6
M6
9x7 (M5螺栓用)
MHCTW20
MHCTW20
-
铝合金
本色阳极氧化处理品
高强度黄铜合金类
+0.041/0
24
34
40
26.0
85
58
70
69.6
5.5
M6
M6
9x7 (M6螺栓用)
MHCTW25
MHCTW25
-
铝合金
本色阳极氧化处理品
高强度黄铜合金类
+0.041/0
30
42
50
32.0
120
80
100
99.6
8.0
M8
M8
11x8 (M8螺栓用)
MHCTW30
MHCTW30
-
铝合金
本色阳极氧化处理品
高强度黄铜合金类
+0.041/0
33
48
57
37.0
128
90
110
119.6
8.0
M8
M8
11x8 (M8螺栓用)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表