MFKW, MFKW-S, MFKW-DS - 法兰一体型无油衬套固定座组件 标准型 双衬型 方法兰型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfkw.prj},{NB=MFKW16},{SEAL=},{DD=16},{D=28},{L1=10},{H=48},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=38},{W=37}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
MFKW6
MFKW6
MFKW
6
12
37
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
MFKW8
MFKW8
MFKW
8
15
47
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
MFKW10
MFKW10
MFKW
10
19
57
5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
MFKW12
MFKW12
MFKW
12
21
57
10
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
MFKW13
MFKW13
MFKW
13
23
57
10
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
MFKW16
MFKW16
MFKW
16
28
67
10
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
MFKW20
MFKW20
MFKW
20
32
77
10
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
MFKW25
MFKW25
MFKW
25
40
108
10
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
MFKW30
MFKW30
MFKW
30
45
128
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
MFKW35
MFKW35
MFKW
35
52
128
15
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
MFKW40
MFKW40
MFKW
40
60
150
15
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
MFKW50
MFKW50
MFKW
50
80
170
15
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表