MFKL, MFKL-S - 法兰一体型无油衬套固定座组件 标准型 加长型 方法兰型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfkl.prj},{NB=MFKL12},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent) },{MATB=High Tensile Brass Alloy},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=21},{DTOL=0/-0.021},{L=82},{L1=10},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=32},{W=32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
MFKL6
MFKL6
SS400
无电解镀镍
6
+0.022/0
12
0/-0.018
52
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
MFKL8
MFKL8
SS400
无电解镀镍
8
+0.028/0
15
0/-0.018
67
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
MFKL10
MFKL10
SS400
无电解镀镍
10
+0.028/0
19
0/-0.021
82
5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
MFKL12
MFKL12
SS400
无电解镀镍
12
+0.034/0
21
0/-0.021
82
10
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
MFKL13
MFKL13
SS400
无电解镀镍
13
+0.034/0
23
0/-0.021
82
10
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
MFKL16
MFKL16
SS400
无电解镀镍
16
+0.034/0
28
0/-0.021
97
10
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
MFKL20
MFKL20
SS400
无电解镀镍
20
+0.041/0
32
0/-0.025
112
10
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
MFKL25
MFKL25
SS400
无电解镀镍
25
+0.041/0
40
0/-0.025
158
10
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
MFKL30
MFKL30
SS400
无电解镀镍
30
+0.041/0
45
0/-0.025
188
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表