MFINW, MFINW-S, MFINW-DS - 法兰一体型无油衬套固定座组件 嵌入式双衬型 两面法兰型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfinw.prj},{NB=MFINW12},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent) },{MATB=High Tensile Brass Alloy},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=21},{DTOL=0/-0.021},{DAA=20.8},{LL=6},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=32},{F=0},{A=32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATS
Material of Seal
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
DAA
Da
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MFINW6
MFINW6
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
37
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
20
MFINW8
MFINW8
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
47
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0
24
MFINW10
MFINW10
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
57
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
29
MFINW12
MFINW12
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
57
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
32
MFINW13
MFINW13
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
57
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0
33
MFINW16
MFINW16
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
67
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
22
31
MFINW20
MFINW20
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
77
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
24
36
MFINW25
MFINW25
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
25
+0.041/0
40
0/-0.025
39.6
108
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
32
40
MFINW30
MFINW30
-
SS400
高强度黄铜合金类
无电解镀镍
30
+0.041/0
45
0/-0.025
44.6
128
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
35
49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表