MFCMW, MFCMW-S, MFCMW-DS - 带法兰无油衬套 中间法兰型 圆法兰型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfcmw.prj},{NB=MFCMW12},{SEAL=},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{STH=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{D=21},{DTOL=0/-0.021},{DAA=20.8},{L1=10},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATS
Material of Seal
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
STH
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MFCMW6
MFCMW6
-
6
+0.022/0
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
12
0/-0.018
37
5
16.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
MFCMW8
MFCMW8
-
8
+0.028/0
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
15
0/-0.018
47
5
21.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
MFCMW10
MFCMW10
-
10
+0.028/0
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
19
0/-0.021
57
5
25.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
MFCMW12
MFCMW12
-
12
+0.034/0
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
21
0/-0.021
57
10
25.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
MFCMW13
MFCMW13
-
13
+0.034/0
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
23
0/-0.021
57
10
25.5
43
6
4.5
7.5
4.1
33
MFCMW16
MFCMW16
-
16
+0.034/0
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
28
0/-0.021
67
10
30.5
48
6
4.5
7.5
4.1
38
MFCMW20
MFCMW20
-
20
+0.041/0
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
32
0/-0.025
77
10
34.5
54
8
5.5
9.0
5.1
43
MFCMW25
MFCMW25
-
25
+0.041/0
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
40
0/-0.025
108
10
50.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
MFCMW30
MFCMW30
-
30
+0.041/0
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
45
0/-0.025
128
10
59.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表