MFCKW, MFCKW-S - 带法兰无油衬套 中间法兰型 方法兰型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfckw.prj},{NB=MFCKW12},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{STH=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=21},{DTOL=0/-0.021},{DAA=20.8},{L=57},{L1=10},{LL=25.5},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=32},{W=32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
STH
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
DAA
Da
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
MFCKW6
MFCKW6
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
37
5
16.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
MFCKW8
MFCKW8
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
47
5
21.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
MFCKW10
MFCKW10
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
57
5
25.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
MFCKW12
MFCKW12
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
57
10
25.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
MFCKW13
MFCKW13
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
57
10
25.5
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
MFCKW16
MFCKW16
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
67
10
30.5
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
MFCKW20
MFCKW20
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
77
10
34.5
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
MFCKW25
MFCKW25
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
25
+0.041/0
40
0/-0.025
39.6
108
10
50.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
MFCKW30
MFCKW30
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类
30
+0.041/0
45
0/-0.025
44.5
128
10
59.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表