BGA, SSBGA, BGHA, SSBGHA - 微型滚珠衬套导向组件-标准直柱型-一端内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/ssbgha_asmtab.prj},{NB=BGA6-40-20-15},{TSB=S},{TSS=2},{MATS=1},{MATBR=C3604 Brass Equivalent},{D=6},{DTOL=0/-0.005},{L=40},{Y=20},{F=15},{D1=11},{D1TOL=0/-0.011},{T=4},{H=13},{DD=8},{M=M3},{MMAX=3},{MMIN=2.459},{PPATH=bgz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
HARDS
轴硬度
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
HARDB
衬套硬度
ⁿ/ₐ
MATBR
滚珠保持器材质
ⁿ/ₐ
MATBA
滚珠材料
ⁿ/ₐ
HARDBA
钢球硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 公差
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
BGA5-40-10-10
BGA5-40-10-10
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
5
0/-0.005
10
0/-0.006
3
12
7
M3
BGA6-40-20-15
BGA6-40-20-15
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
6
0/-0.005
11
0/-0.011
4
13
8
M3
BGA8-40-20-15
BGA8-40-20-15
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
8
0/-0.005
12
0/-0.011
4
14
10
M4
BGA10-40-30-20
BGA10-40-30-20
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
10
0/-0.005
16
0/-0.011
4
18
12
M5
BGA12-40-30-20
BGA12-40-30-20
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
12
0/-0.005
18
0/-0.011
4
20
14
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表