LHSSWN - 带定位孔型直线轴承固定座组件-加高方型-双衬型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhsswn_asmtab.prj},{NB=LHSSWN13},{TYPE=LHSSWN},{GREASE=},{DDRR=13},{D=23},{RRNO=23},{S=4.0},{RRW=1.35},{RRD=24.1},{L=74},{L1=42},{L2=55},{HH=25},{W=30},{H=43},{LL=7},{M1=M6 (13.5)},{M13D=6},{M2=M6 (23)},{M23D=6},{DD1TT=9x7 (for M5 Bolt)},{DD1=9.0},{TT=7.0},{C=(1)},{P=4.0},{CN=5.0},{LL2=5},{E=26},{PPATH=lhsswn/lhsswn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
D
[mm]
S
(S)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
LL
l
[mm]
M1
M1 (有效长度)
ⁿ/ₐ
M2
M2 (有效长度)
ⁿ/ₐ
DD1TT
d1xt
ⁿ/ₐ
C
[mm]
P
[mm]
CN
C
[mm]
LL2
l2
[mm]
E
[mm]
LHSSWN8
LHSSWN8
8
15
3.0
56
30
42
16
20
26
5
M5 (8.5)
M4 (15)
6x5 (M3螺栓用)
(1)
2.5
3.5
3
16
LHSSWN10
LHSSWN10
10
19
4.0
68
36
50
19
26
32
6
M6 (9.5)
M5 (20)
8x6 (M4螺栓用)
(1)
4.0
5.0
5
20
LHSSWN12
LHSSWN12
12
21
4.0
70
36
50
20
28
34
6
M6 (9.5)
M5 (22)
8x6 (M4螺栓用)
(1)
4.0
5.0
5
20
LHSSWN13
LHSSWN13
13
23
4.0
74
42
55
25
30
43
7
M6 (13.5)
M6 (23)
9x7 (M5螺栓用)
(1)
4.0
5.0
5
26
LHSSWN16
LHSSWN16
16
28
3.8
84
52
65
27
36
49
7
M6 (13)
M6 (29)
9x7 (M5螺栓用)
(1)
4.0
5.0
5
36
LHSSWN20
LHSSWN20
20
32
3.8
94
58
70
31
42
54
8
M8 (15)
M8 (34)
11x8 (M6螺栓用)
(1)
5.0
6.0
6
38
LHSSWN25
LHSSWN25
25
40
3.2
128
80
100
37
52
65
9
M10 (17)
M10 (42)
14x10 (M8螺栓用)
(1)
5.0
6.0
6
58
LHSSWN30
LHSSWN30
30
45
3.2
138
90
110
40
58
71
9
M10 (17.5)
M10 (48)
14x10 (M8螺栓用)
(1)
5.0
6.0
6
68
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表