LHOBW - 直线轴承固定座组件 开放型滑块加宽型 双衬型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhobw.prj},{NB=LHOBW16},{MATH=Aluminum Alloy (Clear Anodizing)},{MATB=52100 Bearing Steel},{HARD=58HRC~},{MATR=Resin (Duracone M90, or Equivalent)},{MATS=Nitrile Rubber},{DDRR=16},{HH=20},{W=45},{H=33},{L=85},{L1=60},{H2=9},{N=7.5},{W1=32},{S1=M5},{S1MAX=5},{S1MIN=4.134},{LL=12},{HH1=10.0},{K=80},{CD=1230},{CO=2350},{MASS=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATB
衬套/滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARD
衬套/钢球硬度
ⁿ/ₐ
MATR
保持器材质
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
[mm]
N
[mm]
W1
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
HH1
h1
[mm]
K
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
MASS
重量
[g]
LHOBW10
LHOBW10
铝合金(本色阳极氧化处理)
SUJ2
58HRC~
树脂(相当于DURACON M90)
氯丁橡胶
10
15
36
24
65
40
7
7.5
25
M5
10
6.0
80
588
1100
140
LHOBW13
LHOBW13
铝合金(本色阳极氧化处理)
SUJ2
58HRC~
树脂(相当于DURACON M90)
氯丁橡胶
13
17
40
28
75
50
8
7.5
28
M5
10
8.5
80
813
1570
200
LHOBW16
LHOBW16
铝合金(本色阳极氧化处理)
SUJ2
58HRC~
树脂(相当于DURACON M90)
氯丁橡胶
16
20
45
33
85
60
9
7.5
32
M5
12
10.0
80
1230
2350
300
LHOBW20
LHOBW20
铝合金(本色阳极氧化处理)
SUJ2
58HRC~
树脂(相当于DURACON M90)
氯丁橡胶
20
23
48
39
95
70
11
7.5
35
M6
12
10.0
60
1400
2740
400
LHOBW25
LHOBW25
铝合金(本色阳极氧化处理)
SUJ2
58HRC~
树脂(相当于DURACON M90)
氯丁橡胶
25
27
60
47
130
90
14
7.5
40
M6
12
11.5
50
1560
3140
900
LHOBW30
LHOBW30
铝合金(本色阳极氧化处理)
SUJ2
58HRC~
树脂(相当于DURACON M90)
氯丁橡胶
30
33
70
56
140
100
15
7.5
50
M8
18
14.0
50
2490
5490
1260
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表