LHKMSNL, LHKMSNLF, LHKMSL, LHKMSLF, SLHKMSLFS - 直线轴承 - 方法兰型 - 导向加长主体加长型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhkmsnl.prj},{NB=LHKMSNL13},{MATOC=J},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=13},{D=28},{L=92},{LL=30},{H=48},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=38},{WFX=37},{FFX=0},{AFX=0},{ESS=0.020},{PD=0.020},{BR=4},{CD=813},{CO=1570},{ASM=42.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒/钢球硬度
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
[°C]
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
MASS
重量
[g]
LHKMSNL6
LHKMSNL6
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
6
0/-0.012
15
49
17
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
58
LHKMSNL8
LHKMSNL8
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
8
0/-0.012
19
68
22
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
117
LHKMSNL10
LHKMSNL10
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
10
0/-0.012
23
82
27
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
189
LHKMSNL12
LHKMSNL12
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
12
0/-0.015
26
86
28
46
6
4.5
7.5
4.1
36
35
228
LHKMSNL13
LHKMSNL13
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
13
0/-0.015
28
92
30
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
286
LHKMSNL16
LHKMSNL16
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
16
0/-0.015
32
105
35
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
376
LHKMSNL20
LHKMSNL20
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
20
0/-0.018
40
120
40
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
714
LHKMSNL25
LHKMSNL25
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
25
0/-0.018
45
167
55
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
1163
LHKMSNL30
LHKMSNL30
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
30
0/-0.018
52
184
61
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
1543
LHKMSNL35
LHKMSNL35
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
35
0/-0.021
60
200
67
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
2400
LHKMSNL40
LHKMSNL40
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
40
0/-0.021
65
230
77
101
13
9.0
14.0
8.1
83
80
2510
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表