LHKMRNL, LHKMRNLF, LHKMRL, LHKMRLF, SLHKMRLFS - 直线轴承 - 圆法兰型 - 导向加长主体加长型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhkmrnl.prj},{NB=LHKMRNL13},{MATOC=J},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=13},{D=28},{L=92},{LL=30},{H=48},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=38},{WFX=37},{FFX=0},{AFX=0},{ESS=0.020},{PD=0.020},{BR=4},{CD=813},{CO=1570},{ASM=42.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒/钢球硬度
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
[°C]
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MASS
重量
[g]
LHKMRNL6
LHKMRNL6
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
6
0/-0.012
15
49
17
32
5
3.5
6.0
3.1
24
66
LHKMRNL8
LHKMRNL8
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
8
0/-0.012
19
68
22
40
6
4.5
7.5
4.1
29
135
LHKMRNL10
LHKMRNL10
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
10
0/-0.012
23
82
27
43
6
4.5
7.5
4.1
33
205
LHKMRNL12
LHKMRNL12
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
12
0/-0.015
26
86
28
46
6
4.5
7.5
4.1
36
248
LHKMRNL13
LHKMRNL13
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
13
0/-0.015
28
92
30
48
6
4.5
7.5
4.1
38
308
LHKMRNL16
LHKMRNL16
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
16
0/-0.015
32
105
35
54
8
5.5
9.0
5.1
43
412
LHKMRNL20
LHKMRNL20
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
20
0/-0.018
40
120
40
62
8
5.5
9.0
5.1
51
752
LHKMRNL25
LHKMRNL25
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
25
0/-0.018
45
167
55
74
10
6.6
11.0
6.1
60
1244
LHKMRNL30
LHKMRNL30
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
30
0/-0.018
52
184
61
82
10
6.6
11.0
6.1
67
1636
LHKMRNL35
LHKMRNL35
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
35
0/-0.021
60
200
67
96
13
9.0
14.0
8.1
78
2580
LHKMRNL40
LHKMRNL40
58HRC~
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
40
0/-0.021
65
230
77
101
13
9.0
14.0
8.1
83
2950
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表