LHKIRNL, LHKIRNLF, LHKIRL, LHKIRLF, SLHKIRLFS - 直线轴承 - 圆法兰型 - 嵌入式加长型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhkirnl.prj},{NB=LHKIRNL13},{MATOC=J},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=13},{D=28},{L=92},{LL=6},{H=48},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=38},{WFX=37},{FFX=0},{AFX=0},{ESS=0.020},{PD=0.020},{BR=4},{CD=813},{CO=1570},{ASM=42.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
ESS
偏心
[mm]
PD
垂直度
[mm]
BR
滚珠(列数)
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
ASM
Mo 容许静态力矩
[Nm]
MASS
重量
[g]
LHKIRNL6
LHKIRNL6
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
6
15
49
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0.020
0.020
4
324
529
8.2
66
LHKIRNL8
LHKIRNL8
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
8
19
68
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0.020
0.020
4
431
784
16.0
135
LHKIRNL10
LHKIRNL10
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
10
23
82
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0.020
0.020
4
588
1100
27.0
205
LHKIRNL12
LHKIRNL12
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
12
26
86
6
46
6
4.5
7.5
4.1
36
0.020
0.020
4
657
1200
40.1
248
LHKIRNL13
LHKIRNL13
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
13
28
92
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
0.020
0.020
4
813
1570
42.9
308
LHKIRNL16
LHKIRNL16
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
16
32
105
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
0.025
0.025
4
1230
2350
73.5
412
LHKIRNL20
LHKIRNL20
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
20
40
120
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
0.025
0.025
5
1400
2740
98.0
752
LHKIRNL25
LHKIRNL25
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
25
45
167
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
0.025
0.025
6
1560
3140
157.0
1244
LHKIRNL30
LHKIRNL30
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
30
52
184
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
0.025
0.025
6
2490
5490
297.0
1636
LHKIRNL35
LHKIRNL35
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
35
60
200
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
0.030
0.030
6
2650
6270
373.0
2580
LHKIRNL40
LHKIRNL40
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
40
65
230
13
101
13
9.0
14.0
8.1
83
0.030
0.030
6
3430
8040
553.0
2950
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表