LHIRD, LHIRDM - Flanged Linear Bushings- Round Flanged - Medium Type with Pilot
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhird.prj},{NB=LHIRD12},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=},{MATR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=12},{DDRRTOL=0/-0.010},{D=21},{L=47},{LTOL=+/-0.3},{H=42},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCD1=32},{F1=0},{ECC=0.015},{PD=0.015},{CD=634},{CO=814},{MO=6.20},{MASSR=89},{MASSS=69},{MASS2F=81}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATOC
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒硬度
ⁿ/ₐ
MATB
滚珠材料
ⁿ/ₐ
MATR
保持器材质
ⁿ/ₐ
OT
工作环境温度(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
PCD1
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ECC
偏心
[mm]
PD
垂直度
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
MO
Mo 容许静态力矩
[N*m]
MASS
重量
[g]
LHIRD6
LHIRD6
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHIRD
6
0/-0.010
12
0/-0.013
29
+/-0.3
5.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
20
0
0
0
0.015
0.015
226
310
1.42
27
LHIRD8
LHIRD8
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHIRD
8
0/-0.010
15
0/-0.013
37
+/-0.3
5.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
24
0
0
0
0.015
0.015
310
452
2.12
47
LHIRD10
LHIRD10
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHIRD
10
0/-0.010
19
0/-0.016
47
+/-0.3
6.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
29
0
0
0
0.015
0.015
508
718
4.37
85
LHIRD12
LHIRD12
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHIRD
12
0/-0.010
21
0/-0.016
47
+/-0.3
6.0
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
0
0
0.015
0.015
634
814
6.20
89
LHIRD13
LHIRD13
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHIRD
13
0/-0.010
23
0/-0.016
47
+/-0.3
6.0
43
6
4.5
7.5
4.1
33
33
0
0
0
0.015
0.015
640
826
6.20
109
LHIRD16
LHIRD16
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHIRD
16
0/-0.010
28
0/-0.016
56
+/-0.3
6.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
38
0
0
0
0.015
0.015
1164
1448
13.10
157
LHIRD20
LHIRD20
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHIRD
20
0/-0.012
32
0/-0.019
65
+/-0.3
8.0
54
8
5.5
9.0
5.1
43
43
0
0
0
0.020
0.020
1554
2068
18.30
232
LHIRD25
LHIRD25
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHIRD
25
0/-0.012
40
0/-0.019
83
+/-0.3
8.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
51
0
0
0
0.020
0.020
1725
3068
25.30
481
LHIRD30
LHIRD30
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
LHIRD
30
0/-0.012
45
0/-0.019
90
+/-0.3
10.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
60
0
0
0
0.020
0.020
2440
3974
42.70
560
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LHFRD, LHFSD, LHFCD, LHFRDM, LHFSDM, LHFCDM - 带法兰直线轴承-中型
Misumi
16.06.2022
SC SCD SCJ - 标准气缸
AirTAC
21.07.2022
KCMF/KCMFL - 法兰直线轴承-圆法兰型
上隆SAMLO
24.03.2023
JA 标准品 - 浮动接头/标准型
SMC Corporation
26.06.2024
LBHR, LBHS, LBHC - 带法兰线性滚珠衬套 单衬型
Misumi
28.06.2024
C-LMH__LUU - 经济型 直线轴承 - 两面切割法兰 双衬标准型 -
Misumi
19.06.2023
TMI_TMIC系列 - 带导向架气缸
AirTAC
19.07.2022
TMI_TMIC附件 - 带导向架气缸
AirTAC
19.07.2022
21518 - 带法兰的线性滚珠轴承
norelem
26.06.2024
CM2-Z/CDM2-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
3V300 - 电磁阀
AirTAC
21.07.2022
E-LBFP__DMUU - 经济型 直线轴承 - 嵌入式圆法兰 - - 中型 -
Misumi
29.05.2023
LMF_AM - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
LHKMCNL, LHKMCNLF, LHKMCL, LHKMCLF, SLHKMCLFS - 直线轴承 带法兰 嵌入式加长型
Misumi
16.06.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表