LHBBN - 带定位孔型直线轴承固定座组件 滑块加宽型 单衬型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhbbn_asmtab.prj},{NB=LHBBN20},{LB=LMU},{GREASE=},{DDRR=20},{L=50},{L1=40},{HH=21},{H=41.0},{H1=35.0},{H2=11},{W=54},{W1=40.0},{W2=7.00},{M=M6},{MMAX=6},{DD=5.2},{LL=12},{A=21.0},{B=0.50},{P=5},{LL2=6},{C=6},{W3=1.0},{W4=15.00},{W5=1.5},{D=32},{S=2.77},{S1=1.35},{S2=0.85},{PPATH=lhbbn/lhbbn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
LB
直线轴承
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
LL
l
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
LL2
l2
[mm]
C
[mm]
LHBBN10
LHBBN10
LMU
10
35
21
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
M5
4.3
12
15.5
0.40
4
5
5
LHBBN12
LHBBN12
LMU
12
36
26
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
M5
4.3
12
17.5
0.40
4
5
5
LHBBN13
LHBBN13
LMU
13
39
26
15
30.0
24.5
8
44
33.0
5.50
M5
4.3
12
19.0
0.85
4
5
5
LHBBN16
LHBBN16
LMU
16
44
34
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
0.85
4
5
5
LHBBN20
LHBBN20
LMU
20
50
40
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
M6
5.2
12
21.0
0.50
5
6
6
LHBBN25
LHBBN25
LMU
25
67
50
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
M8
7.0
18
36.0
1.00
5
6
6
LHBBN30
LHBBN30
LMU
30
72
58
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
M8
7.0
18
39.9
0.75
5
6
6
LHBBN35
LHBBN35
LMU
35
80
60
34
68.0
54.0
18
90
70.0
10.00
M8
7.0
18
53.0
1.50
5
6
6
LHBBN40
LHBBN40
LMU
40
90
60
40
78.0
62.0
20
102
80.0
11.00
M10
8.7
25
61.0
1.50
6
7
7
LHBBN50
LHBBN50
LMU
50
110
80
52
102.0
80.0
25
122
100.0
11.00
M10
8.7
25
81.0
1.50
6
7
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表