LHBBD - 直线轴承固定座组件 - 滑块加宽型 - 中型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhbbd_asmtab.prj},{NB=LHBBD12},{LB=LMUD},{GREASE=},{DDRR=12},{HH=15},{H=28.0},{H1=24.0},{H2=8},{W=42},{W1=30.5},{W2=5.75},{M=M5},{M1=5},{DD=4.3},{LL=12},{A=17.5},{B=0.40},{D=21.0},{S=2.00},{S1=1.15},{S2=0.50},{W3=1.5},{W4=10.0000},{W5=1.5},{W6=0.000},{PPATH=lhbbd/lhbbd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
LB
直线轴承
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
LL
l
[mm]
A
[mm]
B
(B)
[mm]
LHBBD6
LHBBD6
LMUD
6
35
24
9
18.0
15.0
6
30
20.0
5.00
M4
3.4
8
12.0
0.40
LHBBD8
LHBBD8
LMUD
8
43
28
11
22.0
18.0
6
34
24.0
5.00
M4
3.4
8
16.0
0.40
LHBBD10
LHBBD10
LMUD
10
53
34
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
M5
4.3
12
15.5
0.40
LHBBD12
LHBBD12
LMUD
12
53
38
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
M5
4.3
12
17.5
0.40
LHBBD13
LHBBD13
LMUD
13
54
38
15
30.0
24.5
8
44
33.0
5.50
M5
4.3
12
19.0
0.85
LHBBD16
LHBBD16
LMUD
16
63
48
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
0.85
LHBBD20
LHBBD20
LMUD
20
73
56
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
M6
5.2
12
21.0
0.50
LHBBD25
LHBBD25
LMUD
25
93
66
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
M8
7.0
18
36.0
1.00
LHBBD30
LHBBD30
LMUD
30
100
70
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
M8
7.0
18
39.9
0.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表