LHBB-MX, LHBBW-MX - 带润滑装置MX的直线轴承固定座组件-滑块加宽型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhbb-mx_asmtab.prj},{NB=LHBB-MX20},{TS=S},{LB=LMU-MX},{DDRR=20},{D=32},{S=2.770},{LS=64},{LD=110},{L1S=40},{L1D=70},{HH=21},{H=41.0},{H1=35.0},{H2=11},{W=54},{W1=40.0},{W2=7.00},{M=M6},{M1=6},{DD=5.2},{LL=12},{A=21.0},{B=0.50},{N=7.5},{S1=1.35},{S2=0.85},{W3=1.0},{W4=15.00},{W5=1.5},{PPATH=lhbb_mx/lhbb-mx_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
LB
直线轴承
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
LL
l
[mm]
A
[mm]
B
(B)
[mm]
N
[mm]
LHBB-MX10
LHBB-MX10
LMU-MX
10
45
21
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
M5
4.3
12
15.5
0.40
7.5
LHBB-MX12
LHBB-MX12
LMU-MX
12
47
26
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
M5
4.3
12
17.5
0.40
7.0
LHBB-MX16
LHBB-MX16
LMU-MX
16
56
34
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
0.85
6.5
LHBB-MX20
LHBB-MX20
LMU-MX
20
64
40
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
M6
5.2
12
21.0
0.50
7.5
LHBB-MX25
LHBB-MX25
LMU-MX
25
85
50
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
M8
7.0
18
36.0
1.00
4.5
LHBB-MX30
LHBB-MX30
LMU-MX
30
92
58
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
M8
7.0
18
39.9
0.75
5.5
LHBB-MX35
LHBB-MX35
LMU-MX
35
102
60
34
68.0
54.0
18
90
70.0
10.00
M8
7.0
18
53.0
1.50
6.0
LHBB-MX40
LHBB-MX40
LMU-MX
40
114
60
40
78.0
62.0
20
102
80.0
11.00
M10
8.7
25
61.0
1.50
5.5
LHBB-MX50
LHBB-MX50
LMU-MX
50
138
80
52
102.0
80.0
25
122
100.0
11.00
M10
8.7
25
81.0
1.50
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表