LBHRW, LBHSW, LBHCW - 带法兰线性滚珠衬套 双衬型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lbhrw.prj},{NB=LBHRW10},{TS=R},{MATOC=52100 Bearing Steel},{MATR=5052 Aluminum},{DDRR=10},{STROKE=8},{NOB=6},{LL=21.8},{D=19},{L=29},{H=40},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCD=29},{W=30},{F=0},{A=29},{ESS=0.012},{PD=0.012},{CD=793},{CO=815}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATOC
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒硬度
ⁿ/ₐ
MATB
滚珠材料
ⁿ/ₐ
MATR
保持器材质
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
[°C]
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
STROKE
最大行程
[mm]
NOB
滚珠轨道数量
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
dd1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
偏心
[mm]
PD
垂直度
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
MASS
重量
[g]
LBHRW6
LBHRW6
SUJ2
58HRC~
SUJ2
A5052
-20~110
6
0/-0.009
7
6
12.3
12
0/-0.013
19
+/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
333
328
24
LBHRW8
LBHRW8
SUJ2
58HRC~
SUJ2
A5052
-20~110
8
0/-0.009
8
6
16.8
15
0/-0.013
24
+/-0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.012
0.012
512
556
43
LBHRW10
LBHRW10
SUJ2
58HRC~
SUJ2
A5052
-20~110
10
0/-0.009
8
6
21.8
19
0/-0.016
29
+/-0.3
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.012
0.012
793
815
74
LBHRW12
LBHRW12
SUJ2
58HRC~
SUJ2
A5052
-20~110
12
0/-0.009
8
6
22.4
21
0/-0.016
30
+/-0.3
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.012
0.012
1146
1157
71
LBHRW13
LBHRW13
SUJ2
58HRC~
SUJ2
A5052
-20~110
13
0/-0.009
10
6
23.4
23
0/-0.016
32
+/-0.3
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
0.012
0.012
1226
1268
91
LBHRW16
LBHRW16
SUJ2
58HRC~
SUJ2
A5052
-20~110
16
0/-0.009
16
6
24.8
28
0/-0.016
37
+/-0.3
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.012
0.012
2112
2058
126
LBHRW20
LBHRW20
SUJ2
58HRC~
SUJ2
A5052
-20~110
20
0/-0.010
28
6
23.8
32
0/-0.019
42
+/-0.3
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.015
0.015
2554
3035
184
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表